Panel przedni, profil w kształcie litery U, osłona przeróbki
        
        Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
      
        Panel przedni, profil w kształcie litery U, osłona przeróbki
Panel przedni z profilem U do tekstylnej uszczelki EMC.
                                      Szczegóły
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Zasoby
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funkcje
- Profil U, panel przedni, Al, 2.5 mm, anodowany z przodu, przewodzący z tyłu
 - Uszczelka tekstylna EMC
 
Specyfikacje
| Głębokość (D) | 2.5mm | 
| Materiał | Aluminium | 
| Zakończ | Anodowane; Pasywny | 
| Typ akcesoriów | Panel przedni | 
| Typ produktu | Panel przedni | 
| Typ | Panel przedni bez uchwytu | 
| Ekranowanie EMC | Nie (możliwość ponownego montażu) | 
Raport z testu
- Ostrzeżenie
 - Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.