EuropacPRO Divider Plate


EuropacPRO Divider Plate
The divider plate enables the user to create a separate area inside a subrack or case. The plate can be clipped into the perforation of the horizontal rails. The subracks or cases have to be disassembled if the plate will be assembled.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Mounts by clipping into horizontal rails
- Space requirement on component side: 2.0 mm
- Fitting depends on gasketing method (stainless steel/textile gasket)
Specyfikacje
Rodzina produktów | EuropacPRO |
Typ produktu | Panel boczny |
Materiał | Stal nierdzewna |
Współpracuje z | Stojaki podrzędne |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.