Zestaw adaptera Etsirack 19" do 21"
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw adaptera Etsirack 19" do 21"
Adapter 19" umożliwia zainstalowanie 19-calowych komponentów w metrycznym Etsirack.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Pomiędzy adapterem 19" a przyrostem wysokości metrycznej uzyskuje się równe prześwity
- Adapter 19" umożliwia zainstalowanie 19-calowych komponentów w metrycznym Etsirack
Specyfikacje
| Typ produktu | Adapter |
| Materiał | Aluminium |
| Zakończ | Chrom |
| Typ | Etsirack |
| Rodzina produktów | EuropacPRO |
| Współpracuje z | Podpory |
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.