CPCI Backplane, System Slot Right


CPCI Backplane, System Slot Right
The nVent SCHROFF CompactPCI Backplanes have best in class signal integrity and MTBF values due to SMD components, ceramics capacitors and press fit connectors
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- In accordance with: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying specification
- Digital GND can be connected to/isolated from chassis GND by means of screws
- V(I/O) adjustable to +3.3 V or +5 V
- Infeed of supply voltages via powerbugs (ring tag M4), FASTONs
- Outer layers act as GND surfaces
- Utility plug for status signals (SMCQ)
- Multiple backplanes can be placed together without loss of slots
- Outstanding high-frequency noise suppression and very high MTBF values due to ceramic capacitors
- Intelligent platform management bus (IPMB) connector to PICMG 2.9
Specyfikacje
DXF 2D
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.