Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

MicroTCA

MicroTCA
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 插槽数
      应用
    • 类型
    • 背板类型
    • 数据传输
    • 每插槽的功率
        应用
      • 交流输入电压
      • 气流方向
      • 机架高度
          应用
        • 电源类型
        • 包含电源
        • 后部 I/O
        • 符合
        筛选器1

        已应用过滤器 1

        查看所有筛选器 (1)

        产品 | 8 个结果15 商品)

        microtca0 3u

        适用于 10 单全尺寸 AMC 模块的 MTCA.0 系统

        3 U MicroTCA 系统,带水平卡笼,用于单宽和双宽 AdvancedMC 模块。
        advancedmc mini system

        适用于 2 单全尺寸 AMC 模块的 MTCA.0 系统

        小尺寸系统,用于 2 个全尺寸 AdvancedMC 模块
        microtca0 system 1u

        适用于 6 单中尺寸 AMC 模块的 MTCA.0 系统

        1 U MicroTCA 系统,带水平卡笼,适用单宽度 AdvancedMC 模块。
        microtca4 system

        MTCA.4 Cube System for 7 Double AMC Modules

        MicroTCA.4 系统,带 7 个双宽中等尺寸 AMC 插槽,42 HP 宽度。
        microtca4 system 7u

        适用于 12 双全尺寸 AMC 模块的 MTCA.4 系统

        MicroTCA.4 系统,带 12 个全尺寸双插槽。
        MicroTCA

        适用于 12 双中尺寸 AMC 模块的 MTCA.4 系统

        MicroTCA.4 系统,带 12 个中等尺寸 AMC 双插槽。
        microtca4 system 3u

        适用于 6 AMC 模块的 MTCA.4 系统, 4 RTM, JSM 插槽

        MicroTCA.4 系统,带水平卡笼和前后冷却系统。
        MTCA 4.0

        MTCA.4 系统版本 3,12 个 Double Mid-Size AMC 插槽

        MicroTCA.4 系统,符合 3.0 版 MTCA.0 技术参数,带 12 个 Double Mid-Size AMC 插槽。