主页
我们的承诺

我们使系统具有可恢复能力
通过更优的保护、应用专长、出色质量和全球服务,帮助客户尽可能延长正常运行时间。我们通过电源、机柜和先进冷却技术在严苛的环境中提供保护。

我们提供创新解决方案
针对增长最快的垂直行业,解决最具挑战性的问题。我们将前沿技术与扩展能力相结合,实现盈利增长。

我们可提高生产力
通过选择工具、设计软件、互联制造和工人以及易于操作的产品来提高生产力。尽早参与设计过程,以加速增长并使硬件收入保持稳定。

我们在全球销售产品,并在本地提供服务
有 12,000 多种标准产品可供选择,均备有大量库存。所有产品均在全球各地本地制造,符合或超过包括 IEC、UL、CSA、NEMA 和 CE 在内的认证标准。
新闻
产品供应
快速定制
该快速定制服务流程快速而准确,可根据客户图纸量身定制。最重要的是,该服务以速度为核心,这意味着可在 5 到 10 个工作日内交付,具体取决于产品和改装中心的日程安排。
高级定制
nVent HOFFMAN 提供各种定制功能,如加工、特殊尺寸、定制颜色,以及针对恶劣环境的额外防护。我们的高度自动化工厂采用先进的生产设备,是批量生产的理想场所,使定制变得更加灵活且具成本效益。
盘柜自动化
这款用户友好的解决方案通过自动化钻孔、攻丝和铣削工艺,直接生成可立即安装的盘柜和机柜,从而帮助您优化材料和人力资源。
特色解决方案和创新
nVent 虚拟世界探索 nVent 虚拟世界,深入了解特定行业应用和产品平台。 您可随时自主浏览,或预约 nVent 销售代表进行导览。 |