标准风扇过滤器
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
标准风扇过滤器
Fan filter package can transmit filtered environment air to cabinet inside, and use clean air for cooling the electronic components in the cabinet. After absorbing heat, the air is discharged out from the cabinet. Fan filter can cool electronic components in cabinet by providing clean airflow, thereby preventing the fault caused by overheating, and furthermore increasing working efficiency and the life expectancy of electronic components.
工业标准
CE,IP54
详情
资源
功能
- 简单快速的安装
- 在良好的环境情况下,可以替代闭环冷却产品,降低成本
- 快装格栅和高密度过滤器,易于清洁和维护
- 提供开孔图和说明,便于安装
- 所有风扇过滤套件均从库存中获取
- 每个过滤风扇套件都有相应的进气或排气过滤器,必须单独订购
- Protection class up to IP 54 and TYPE 12
技术参数
| 颜色 | 浅灰色 |
| 材料 | 塑料 |
| 颜色代码 | RAL 7035 |
| 完成 | 平滑哑光 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。