模块式机箱 模块式机箱 坚固、快速且简便的模块化解决方案,兼具耐用性与快速简易安装特性,便于定制和组装 可拆卸的门板、顶盖、侧板和底座,实现多角度便捷操作 提供更多安装选择,包括子面板、机架安装、旋转面板/机架和网格系统 便于运输、移动和组装,节省时间 符合 NEMA、UL 和 IEC 标准评级 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 高度 70.87in (64) 78.74in (95) 86.61in (19) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 1800mm (64) 2000mm (95) 2200mm (19) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 15.75in (7) 19.69in (2) 23.62in (9) 31.5in (56) 39.37in (13) 47.24in (19) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 400mm (7) 500mm (2) 599mm (23) 600mm (9) 800mm (56) 999mm (13) 1000mm (18) 1199mm (31) 1200mm (19) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 15.75in (54) 19.69in (36) 23.62in (57) 31.5in (31) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 400mm (54) 500mm (36) 600mm (57) 800mm (31) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA 4 型 (1) NEMA 12 型 (69) IP55 (177) IP66 (1) IK10 (69) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 模块式机箱查看所有筛选器 (1) 子类别模块式低碳钢工业机箱详情
模块式机箱 坚固、快速且简便的模块化解决方案,兼具耐用性与快速简易安装特性,便于定制和组装 可拆卸的门板、顶盖、侧板和底座,实现多角度便捷操作 提供更多安装选择,包括子面板、机架安装、旋转面板/机架和网格系统 便于运输、移动和组装,节省时间 符合 NEMA、UL 和 IEC 标准评级