小尺寸机箱 小尺寸机箱 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 小尺寸机箱 产品系列 Interscale (32) IP-PRO ALU EMC (15) Minipac (4) 类型 桌面式 (34) 加固型 (15) 壁挂式安装 (2) 高度 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 IP20 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) 冷却 导冷 (3) 非穿孔 (19) 穿孔 (14) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 小尺寸机箱查看所有筛选器 (1) 子类别Interscale详情IP-PRO详情Minipac详情