Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

助插器, 助拔器, 手柄

助插器, 助拔器, 手柄
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 带 PIN
  • 材料
  • 完成
  • 设计特征
筛选器0

产品 | 17 个结果17 商品)

Calmark Extractor, Nylon, 101 And 107

107 系列助插器/助拔器

107 系列具有 4.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。
Calmark Extractor, Nylon, 103 And 107-10

Series 107-10 Inserter/Extractor

107-10 系列具有 3.3:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。
Calmark Extractor, Nylon, 107-20

Series 107-20 Inserter/Extractor

107-20 系列具有 4.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。
Calmark Extactor, Aluminum, 107-35

Series 107-35 Inserter/Extractor

107-35 系列具有 5.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。
Calmark Extactor, Aluminum, 107-50

Series 107-50 Inserter/Extractor

107-50 系列具有 4.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。
Calmark Extactor, Aluminum, 107-55

Series 107-55 Inserter/Extractor

107-55 系列具有 8:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。
Calmark Extractor, Nylon, 107-70

Series 107-70 Inserter/Extractor

107-70 系列具有 4.5:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。
Calmark Extractor, Aluminum, 107-73

Series 107-73 Inserter/Extractor

107-73 系列具有 4.2:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。
Calmark Extactor, Aluminum, 107-75

Series 107-75 Inserter/Extractor

107-75 系列具有 7:1 的机械助力,可在金属薄板机箱中插入和拔出 PCB。
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

311 系列助插器/助拔器

坚固耐用的 311 系列板卡容差补偿型自锁助拔器具有 10:1 的机械助力。
N00561-3DProductsHF311TC-EN_HF311-HLE.116

311 插入器/助拔器

The rugged HF311 Series tolerance compensating, latching extractor provides 20:1 mechanical advantage.
Extractor HF311TC

311 系列短型助插器/助拔器