物理学和大型研究中心
适用于大型科学实验设备的机架与机箱
在大型科学和实时运动控制等高端测试应用中,尤其关注同步、后部 I/O、高可用性、冗余和远程管理等功能。研究人员和科学家选用的 MicroTCA.4 平台是 一个由 PICMG 联盟定义的开放标准系统规范,专注于满足物理实验和相关设施的需求。此外,配备空气/水流热交换器实现冷却功能的电子机柜正被越来越多地部署,以管理精密电子系统所需的恒温环境。nVent SCHROFF 提供广泛的标准产品解决方案,并可根据每个实验的特定需求灵活定制方案。我们与您合作,根据您的技术要求提供解决方案,以保护高端实验系统和组件。
    产品 (#产品)
  
查看我们的标准现货组件
产品亮点

具有 5 或 10 kW 冷却性能的空气/水流热交换器
对于需要全封闭式机柜的应用,nVent SCHROFF 提供了一种具有成本效益的冷却解决方案,采用包括控制单元的新型 LHX 5 kW 和 10 kW 空气/水流热交换器。复杂的测试测量行业流程要想在操作参数范围内发挥作用,就需要精密的温控。LHX+ 提供 +/- 0.1 °C 峰峰值的温度控制精度,可以有效确保这些操作的可靠性。
    案例研究 (#案例研究)
  
案例研究
设计和服务 (#设计和服务)
设计工具和服务
资源
资源 (#资源)