电气 电气 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 支架 (4) 电缆 (11) 固定夹 (11) 连接器 (1) 接地套件 (11) 灯 (5) 插头 (1) 开关 (2) 查看全部 查看更少内容 产品系列 Varistar (1) Varistar CP (1) 类型 连接电缆 (4) 连接夹 (3) 门开关支架 (2) 母头连接器 (1) 接地套件 (1) 安装支架 (2) 环形端接 (5) 螺钉夹 (6) 端子夹 (3) Cabinet Light (4) 磁铁 (1) 接线端子 (1) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (12) 蓝色 (3) 灰色 (3) 搭配 19" 机柜 (2) 风扇 (1) 材料 铝 (1) 铜 (11) 塑料 (5) 不锈钢 (1) 钢 (13) 聚酰胺 (6) PVC (8) 查看全部 查看更少内容 长度 200mm (1) 396mm (1) 440mm (1) 450mm (1) 500mm (2) 975mm (1) 980mm (1) 1000mm (3) 1680mm (2) 1900mm (2) 1980mm (1) 2000mm (2) 2500mm (6) 3000mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7021 (1) RAL 7035 (1) 额定电流 3 – 6 (1) 完成 镀锌铝 (1) 镀锌 (1) 粉末涂层 (2) 平滑哑光 (5) 镀锌 (9) 机架高度 1U (2) 宽度 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 31mm (1) 33mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 4mm (1) 14mm (1) 33.5mm (1) 40mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 IP20 (5) IP66 (1) 标称电压 230V (1) 250V (3) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 电气查看所有筛选器 (1) 子类别LED Lamp & Accessories详情Door Contact详情Power Cords详情接地套件详情