Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

铁路和运输解决方案

铁路和运输解决方案

支持和保护智能轨道应用

凭借六十多年服务领先铁路公司的经验,nVent SCHROFF 已成为系统保护领域的全球领导者。通过与铁路合作伙伴紧密合作,我们设计符合标准、具备网络安全的创新解决方案,制造高性能系统,甚至协助客户组装先进的电气铁路基础设施。适用于车载、轨旁和技术室环境。

广泛的铁路和运输解决方案

浏览互动热点,查看铁路系统专用产品、资源及更多信息。

支持现代铁路和运输解决方案

全系列铁路认证标准电子机箱,每日在高铁系统和地铁的车载及轨旁环境中展现可靠性能,保障铁路系统安全运行。 得益于模块化平台,nVent SCHROFF 铁路机柜和系统可快速轻松调整,以满足特定应用需求。

ON-BOARD And ROLLING STOCK

铁路列车和机车车辆

自动列车控制

自动列车保护

自动列车运行

Balise 传输模块

车载计算机

GSM-R、LTE-R 和 5G-M

了解更多信息
TECHNICAL ROOM

技术室

CBTC

CCTV

乘客信息系统

ETCS

SCADA

票务系统

了解更多信息
TRACKSIDE SHELTER

轨旁机房

自动列车控制

自动列车保护

ETCS

GSM-R、LTE-R 和 5G-M

互锁

了解更多信息
RAILWAY TUNNEL

铁路隧道

CBTC

隧道通信

轨旁无线单元

自动列车运行

了解更多信息
OUTDOOR TRACKSIDE

户外轨旁

轴计数器

CBTC

GSM-R、LTE-R 和 5G-M

热轮检测

平交道口

了解更多信息

白皮书

通过增强型电磁干扰屏蔽技术保障现代铁路信令系统的信号完整性

经认证的铁路技术产品

无论是车载、技术室还是轨旁,模块化产品平台方法、铁路系统应用专业知识和创新技术都确保了行业领先的铁路认证电子设备封装解决方案 – 由 nVent SCHROFF 设计与工程团队打造。

坚固的机械结构、抗冲击和振动、完美屏蔽、优化冷却、可靠电源和卓越系统管理 - nVent SCHROFF 确保为您的铁路系统提供韧性保护。

Varistar cp server single cabinet, server cabinet

网络机柜和机架

  • 轨旁通信

  • 访问控制

浏览产品

19

19" 电子机柜

  • 轨道和抗震认证
  • EMC
  • 高达 IP55
浏览产品

车载机架(焊接)

车载机架

  • 节省空间

  • 根据 EN 15085 (CL2) 和 AWS 标准焊接

浏览产品

车载机架(螺栓连接)

车载机架

  • EN 50155 认证
  • EMC
  • 高达 IP55
浏览产品
SCHROFF-3D-N00334-IntegratedWallMount-EN_clean.png

壁挂式机箱

浏览产品

19'' 插箱、19'' 机箱

19'' 插箱和 19'' 机箱

浏览产品

CompactPCI 系统、CPCI 系统

高速 CompactPCI 系统

浏览产品

智能风扇托盘

智能风扇托盘

浏览产品

Guardian Management Gateway

Guardian Management Gateway

浏览产品

19'' 机盒

19'' 机盒

浏览产品

前面板、插件单元

前面板和插件单元

浏览产品

小尺寸加固型机箱

小尺寸加固型机箱

  • 高达 IP67
浏览产品

虚拟铁路环境

通过探索 nVent 产品在铁路基础设施不同领域中的应用,了解更多关于 nVent 铁路解决方案的信息,包括技术室以及车载列车控制器和轨道、旁应用的详细应用场景。

通过虚拟漫游这些应用场景,您可以全面了解 nVent 解决方案,包括来自 nVent 旗下品牌(如 nVent ERICO、ERIFLEX、CADDY、LENTON、SCHROFF 和 HOFFMAN)的产品信息和资源。

探索 nVent 的虚拟铁路环境

railway system, rail infrastructure, high speed rail system

客户案例研究和参考

实施新一代铁路技术,如 Wireless Max、FRMCS、LTE 或 5G-Metro 支持的基于通信的列车控制 (CBTC),要求将先进的硬件和系统集成到新设备和现有设备中。

nVent SCHROFF 提供许多专为铁路系统设计和认证的产品,可以为室内、车载和户外轨旁信令系统、列车控制器以及通信设备提供铁路插箱和机箱解决方案。

系统集成工具 - 强大的解决方案

可靠的受电弓监测

系统

  • Advantech 3U CompactPCI 处理器与 I/O 卡,部署于 nVent SCHROFF 3U 机箱内
  • 标准 19 英寸上架式机箱,可有效散热
  • 为车载应用提供出色的 RFI 屏蔽和高冲击和振动保护
了解更多信息

19'' EMC 机柜

19” EMC 室内

铁路机柜

  • 关键环境中的安全性能
  • 一流的 EMC 屏蔽概念
  • 依照 EN 61000-5-7 成功测试,高达 18 GHz
了解更多信息

车载 WiFi 用插箱

车载 WiFi 用插箱

机车车辆

  • 要集成的 3U 和 6U 板
  • SNCF 认证
  • 插箱的前轨道应适配 UBK 把手
了解更多信息

铁路机箱 - 经测试符合所有标准

IEC 61969-3 和 EN 50125-3

免受环境条件的不利影响

EN 50125-3

抗冲击和防振性测试(距离轨道 1-3 m)

EN 60529

高达 IP65 级防护

IEC 61587-2 和 IEC 61969-3

可抵御最高 Seismic Bellcore Zone 4 级地震

EN6100-5-7

通过机壳提供电磁兼容 (EMC) 保护,防止电磁干扰

EN 50125-1/-3

风阻 (180 km/h)

EN 1627 和 EN 1630

防破坏保护

IEC 61969-2

协调尺寸

IEC 60068-2-75、IEC 62262、IK 10

冲击/锤击测试

EN 45545

消防

EN 50155

机车车辆和车载铁路电子设备保护

AREMA 和 CENELEC

美国铁路工程和欧洲铁路认证标准

性能与可靠性的完美结合

Design Verification Testing_Horizontal.webp

热模拟
温度分布和气流模式模拟有助于设计冷却方案并定位热点。

盐雾测试
在雾化盐溶液中测试被测物体的耐腐蚀性和表面老化情况。

冲击和振动测试
nVent Schroff 解决方案确保移动应用中的抗冲击性。nVent 产品通过内部或认证机构实验室的典型负载测试。

风洞测试
通过风洞测定气流量和阻力特性,使我们能够确定实现最佳效率的风冷方案。

噪声测量
采用最新技术测量物体产生的噪声水平,确保符合行业标准。

气候舱测试
我们的内部气候舱可在极端环境条件下对产品进行测试。

高频屏蔽测试
高频屏蔽设计融入 nVent SCHROFF 铁路产品的基本结构中。我们在内部实验室或德国卡斯鲁厄大学的高频研究所进行相关测试。

实用资源

铁路认证插箱、机柜和机箱

宣传册

铁路认证插箱、机柜和机箱

下载

机车车辆现代化

白皮书

机车车辆现代化。

下载

车载和信令解决方案

宣传册

车载和信令解决方案。

下载

SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet.webp

数据表

用于铁路技术室的远程硬件监测

下载

户外模块化机柜

传单

户外模块化机柜。

下载

另提供以下版本:

德语 | 法语

用于铁路的 EN 50155 车载 Varistar CP 机柜

数据表

用于铁路的 EN 50155 车载 Varistar CP 机柜

下载

另提供以下版本:

德语 | 法语

varistar-cp-for-rail-communications.webp

数据表

用于轨道通信的 Varistar CP

下载

另提供以下版本:

德语 | 法语

WallmountEnc.png

传单

已配置轨旁壁挂式机箱

下载

经认证的铁路解决方案

销售表

经认证的铁路解决方案

下载

另提供以下版本:

德语 | 法语

用于实现最新铁路技术的推荐电子书

机车车辆现代化

railway system, communication-based train control, railway network

对老旧的机车车辆设备进行现代化改造将面临一系列特殊挑战,例如需要在空间十分有限的车内区域安装新电子设备。

  • 改造车载列车设备
  • 确保乘客和操作员安全
  • 使相关人员能够全面操控列车控制器和电子设备
  • 全球交付且易于安装
下载

新闻和活动

设计工具

在线拖放配置器,提供预选配置。

现在设计

测试报告

我们在高温差或振动等极端环境影响下测试产品。

查看报告

服务

了解我们如何帮您更快地将产品推向市场并使其能够持久热销的更多信息。

查看服务

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如有合作意向,敬请联系我们,我们期待您的消息。

联系我们

订购地点

需要查找您附近的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售定位器