航空航天与国防概述
经过 50 年验证的坚固耐用的电子封装技术
随着系统日益小型化与高性能化,对增强型散热管理的需求日益迫切。 nVent SCHROFF 提供解决方案,满足 ATR、数据记录器、任务计算系统、监控或有效载荷管理系统等关键系统的 SWaP(尺寸、重量和功耗)趋势需求。
由经验丰富的工程师和测试实验室团队提供支持,值得信赖的 nVent SCHROFF 可以提供完整机械、电子和散热解决方案。我们深知系统稳定运行的重要性,组件故障需要尽全力避免。
从 EMC 和抗震机柜到能够耐受高达 60G 或 25G 冲击的加固插箱,从满足 SWaP 要求的解决方案到印刷电路板锁固和散热解决方案,我们都可提供。
适用于广泛应用的解决方案
浏览以下互动热点,查看针对特定应用的产品、资源及更多信息。
值得信赖的质量
我们可为政府项目提供认证服务与采购零部件追溯支持。了解我们为保障关键任务中设备连接与防护而持续维护的质量认证体系。
- AS9100 和 ISO9001:2015 认证
自 2017 年以来,nVent SCHROFF 位于加州圣地亚哥的工厂一直采用 AS9100 Rev D 生产标准。 根据国际航空航天质量组织 (IAQG) 的规定,所有航空航天供应商都需要通过认证,满足这一行业严格的质量要求。
- 校准计划 - ISO 17025:2005
我们的校准计划遵循 ISO 1025:2005 规定的测试和校准实验室一般能力要求
- 假冒零件预防计划
我们拥有强大的假冒零件预防计划,确保所有商品以及机壳的部件和电子元件均通过 OEM 厂家或授权分销商进行采购
- 首件检验 - AS9102
我们严格遵守《联邦采购条例》(FIA),确保我们的工程、设计和规格要求得到妥善落实
- 国际武器贸易管制 (ITAR)
nVent SCHROFF 服务于美国客户已逾 50 载,我们承诺严格遵循《国际武器贸易条例》(ITAR) 要求,为客户群提供安全保障。 我们定期对员工实施 ITAR 程序、规定和合规方面的培训,确保规范处理敏感信息。 我们还设立专属系统,仅供美国授权人员访问。
- 异物碎屑 (FOD) 预防
我们运用 FOD 质量控制概念推行内部计划,保障产品达到高质量、员工安全无虞
- 生命周期管理
组件的升级换代、淘汰和报废 (EOL) 不可避免。nVent SCHROFF 致力于最大程度地减少相应干扰,并为客户提供无缝过渡服务,以保持关键运营的连续性并保护您的宝贵投资
- 航天认证生产商
我们的固定器采用无挥发性部件和油墨,专为高层大气和外太空应用而设计
- JOSCAR 注册供应商
JOSCAR(联合供应链认证注册)是航空航天、国防和安全行业使用的一种协作工具,用作资格预审和合规信息的统一存储库。使用 JOSCAR 可以判定供应商是否“具备合作资质”。
我们的圣地亚哥工厂是板卡锁紧和冷却的卓越制造中心。我们著名的 Calmark 和 Birtcher 产品均在此工厂生产,此外还生产铣削机箱和传导冷却组件。我们不断创新以跟上不断提高的 SWaP 要求,致力于在保持最高质量标准的同时满足这些要求。圣地亚哥团队致力于推动 SCHROFF 在板卡锁紧和冷却方面的创新和质量标准,包括:
- 符合 ITAR 标准并通过 AS9100 认证的工厂
- 从铣削到最终装配的批次可追溯性
- 每一步均有检验:过程检验 (IM)、三坐标测量 (CMM)、最终检验、首件检验 (FAI)
- 符合 DFARS 标准
- 化学/物理认证流程
- 不断创新,以通过高性能设计满足不断提高的 SWaP 要求
- 采用符合航空航天标准的先进质量体系

产品与服务
为您的应用定制电子保护解决方案
从普通环境到极端工况,nVent SCHROFF 解决方案都可保护重要的电子产品。 从 PCB 锁紧和冷却到坚固的插箱和抗震机柜,再到完整的 VPX 嵌入式机箱,nVent SCHROFF 能够保证您的系统始终正常运行。
高性能产品:
- 用于 PCB 锁紧、助拔和冷却的组件
- VME64x、cPCI、VPX 背板
- 传导冷却组件
- 坚固的铣削加工机箱
- 19" 前面板,符合军工标准的加固型商用现货插箱和机柜
凭借技术专业知识,我们可以将以上组件融合在一起,开发解决方案并克服其间遇到的各类挑战。
从组件到完整解决方案 — 无所不包
我们的工程团队成员是创新方法的专家,可以提升电路板的散热效率。我们提供:
- 从项目启动即提供全面咨询服务。
- 可与现有电路板、框架或机箱设计方案兼容
- 提供 CAD 模板和 3D 打印原型
- 散热设计、模拟和分析服务
- 作为板卡锁紧和冷却领域的行业领导者,拥有 60 多年的丰富经验
观看我们的传导冷却组件视频,了解客户从项目启动到完成的全流程体验。

资源
支持行业中的领先企业
nVent SCHROFF 为主要政府机构和领先的系统集成商提供支持,在恶劣环境下成功部署符合军工标准的系统和商用现货电子产品。

1 级军用/航空航天客户
我非常感谢贵公司的出色表现,特别是贵公司客户服务团队提供的世界级支持。由于出现一个错误,我们晚提交了采购订单,导致客户处于生产线停滞的困境。
贵公司的团队响应极为迅速,所有沟通都非常清晰直接。他们向我们提供了所有细节,包括一个关键里程碑节点,以及定期的邮件和更新,每次都能带来显著进展。
再次衷心感谢能够拥有像 Schroff 这样的合作伙伴,可以在艰难的时刻提供帮助,更让我欣喜的是,贵公司的客户服务团队中有这样一批专业人员,他们所提供的卓越附加价值服务,能够帮助我们轻而易举地解决问题。
– 销售与全球业务拓展总监
1 级军用/航空航天客户
哇,你们的效率让我们惊叹不已! 感谢团队如此迅速地推进该项目。
错误难免发生 - 这需要一个出色的团队来纠正它们!
– 高级采购专员
1 级军用/航空航天客户
根据我的经验,在供应商质量合规小组中,能同时具备专业素养且极为礼貌的人员实属罕见。我与 nVent SCHROFF 的互动给我留下了深刻的印象。
– 首席质量工程师