飞行模拟、质量和压力测试
用于航空测试设备的机架和机箱
飞机正变得越来越复杂多样,其中配备了越来越多的电子设备,以满足需求并适应新技术的发展。最先进的测试解决方案可以更好且更快速地开发和测试航空电子设备。测试范围包括原型和技术的验证和确认以及研发鉴定试验与生产期间的验收。为降低成本并将风险减到最小,测试设备 OEM 厂商会更加依赖经过验证的可扩展机械和电子平台。nVent SCHROFF 支持开放系统架构(如 VME 总线或 VXI 总线),从而采用商用现货 (COTS) 产品实现快速硬件部署。
产品 (#产品)
用于高端测试设备的解决方案
我们提供全面的解决方案,从小尺寸机箱到配备 19” 插箱的大型电子机柜,能够耐受恶劣环境,保护敏感的测试设备。
查看我们的标准现货组件
案例研究 (#案例研究)
案例研究
资源 (#资源)
资源
白皮书:如何保护您的测试设备?
技术进步对测试测量系统以及特定的模拟系统都有影响。
因此,测试设备制造商需要为复杂模拟需求的增长做好准备。
在本白皮书中,您将了解新技术正在改变测试系统在数据同步、信号处理能力、电源、冷却、数据存储、机械保护和长期可用性方面的要求——从小尺寸机箱到 19" 系统和电子机柜。
- 显著降低产品成本
- 提高工程设计效率
- 提高设计重用性