Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Steel Cabinets

Steel Cabinets
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 框架材料
  • 搭配
  • 覆层材料
  • 机架高度
      应用
    • 材料
    • 颜色
    • 框架颜色
    • 高度
        应用
      • 颜色代码
      • 框架颜色代码
      • 完成
      • 覆层颜色
      • 机架宽度
          应用
        • 覆层颜色代码
        • 宽度
            应用
          • 深度
              应用
            • 防护等级
            • 静态负载
                应用
              • 符合
              • 隔间数量
                  应用
                • 静态负载
                    应用
                  • 动态荷载
                  • 动态荷载
                      应用
                    筛选器1

                    已应用过滤器 1

                    查看所有筛选器 (1)

                    产品 | 23 个结果109 商品)

                    Varistar CP Steel Cabinet, Deco Cabinet With 19" Panel Mounts

                    Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame

                    Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.
                    Varistar CP, IP rack, IP cabinet

                    Varistar CP IP 20 机柜, 玻璃前门, 钢制后门

                    Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.
                    VARISTAR CP IP 55 with glassed front door and plain rear door

                    Varistar CP IP 55 机柜

                    Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.
                    Varistar CP EMC, with fan top cover, IP20

                    Varistar CP EMC Cabinet, IP 20

                    Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.
                    EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

                    Varistar CP EMC Cabinet, IP 55

                    Varistar is a robust welded steel frame cabinet with high IP, 热管理, 冲击, vibration and EMC capabilities.
                    Varistar CP On-Board Steel Cabinet, On Board Rack

                    Varistar CP On-Board Cabinet, 机车车辆, 铁路

                    Varistar CP MIL Cabinet

                    Varistar CP MIL 机柜

                    Varistar CP Seismic

                    Varistar CP 抗震机柜, Bellcore Zone 4, EMC

                    Varistar CP Seismic

                    Varistar CP 抗震重负载型机柜, Bellcore Zone 4, EMC

                    SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg

                    Varistar CP 服务器机柜

                    符合高静态负载要求的焊接钢框架。适用于 IT 行业的 19" 集成机柜。
                    SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg

                    Varistar CP Server Cabinet With Castors

                    符合高动态负载要求的焊接钢框架。适用于 IT 行业的 19" 集成机柜。
                    networking cabinet, networking rack

                    Varistar CP Cabeling Rack

                    符合高静态负载要求的焊接钢框架。适合高电缆密度和 19" 集成。