Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

嵌入式系统概述

PXIe Hero Banner
产品亮点:PXIe 机箱
专为独特测试场景量身定制的 PXIe 机箱解决方案
了解更多信息

开放式标准系统和背板设计

确保电子系统的可靠性和卓越性能。


nVent SCHROFF 会针对您的应用场景,将系统视为一个综合的基础设施。

我们的组件大多数都是自行开发和制造,以确保相互协调配合。

每个元件在设计时都力求能够与其他部件无缝集成,并经过内部严格测试,以确保完美运行。

nVent SCHROFF Electronics Manufacturing Capabilities

Play

全面的基础设施解决方案

我们的系统提供完整的基础设施解决方案,包括背板、机械部件、散热系统、电源和硬件平台管理产品。

自主专业技术保障

所有组件均通过内部工艺打造与严格测试,确保品质与系统兼容性。

无缝集成

每个组件都经过专门设计,确保无缝协作,降低系统故障风险。

可扩展性和灵活性

我们的系统可适应不断变化的需求,能够轻松扩展和定制,以满足您不断增长的应用需求。




嵌入式系统和背板

Image-Template888x548px.jpg

AdvancedTCA 系统

AdvancedTCA (ATCA) 是 PCI 工业计算机制造商组织 (PICMG) 为高性能通信系统发布的开放标准。

主要优点

  • 该平台具有完全冗余的架构,确保出色的可用性。
  • 强大的机架管理功能,可高效处理各种事件。
  • 标准产品系列,可提供各种常用的插槽配置(2/6/14 槽)

主要特点

  • 支持高速 LVDS 数据传输和多种协议:以太网、Serial Rapid I/O、PCI Express 和 Infiniband。
  • 提供适用于 40G 或 100G 数据传输速率的选项。
  • 对每个板卡的散热能力高达 500 W(ΔT 10 开尔文)
  • 可选择交流、直流或交流/直流电源。

浏览产品

Image-Template888x548px.jpg

MicroTCA 系统

MicroTCA (MTCA) 是 PICMG 针对通信系统开发的一套开放标准,可为各种应用提供高速数据传输和稳健的性能。

主要优点

  • 利用 LVDS 技术实现高速数据传输
  • 支持以太网、串行快速 I/O,PCI Express 和 S-ATA/SAS
  • 具有完全冗余的架构,确保出色的可用性

主要特点

  • 标准系统可实现高达 100G 以太网和 PCIe Gen 5 高速数据传输
  • 随附各种附件(前面板、填充面板等)
  • 系统符合 MTCA.0、MTCA.1 和 MTCA.4 标准

浏览产品

Image-Template888x548px.jpg

PXI 和 PXI Express

PXI 由 PXI 系统联盟专为要求高数据传输和信号同步的应用而开发,比如测试、测量或自动化应用。

主要优点

  • 高速数据传输和同步
  • 向下兼容 CPCI,PXI,CPCI Express 和 PXIe 板卡

主要特点

  • 桌面式 PXI 和 PXIe 系统可提供不同数量的插槽
  • 开关、桥接板和计时器模块 (PXIe) 构成标准夹层模块,可实现轻松定制
  • 优化气流,实现卓越散热效果
  • 支持数据传输速度高达 16GB/s 的 PCIe Gen3 系统带宽

浏览产品配置

Image-Template888x548px.jpg

CompactPCI (cPCI) 和 CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) 和 CompactPCI Serial 均为工业应用解决方案,其中 CPCI 基于台式计算机总线架构,CPCI Serial 则整合了现代协议。

主要优点

  • 集成 PSB、H.110 和 PXI 等多种总线标准。
  • 支持当前及未来协议,比如 PCIe、以太网、USB 和 S-ATA/SAS。

主要特点

  • 适合 3U 和 6U 卡板的标准系统
  • 单个或冗余可插拔电源或 ATX PSU。
  • 带有集成的 PSB、H.110 或 PXI 总线
  • CPCI Serial 支持 PCIe Gen4、S-ATA Rev. 3.0、USB 3.0 和以太网 10GBase-T。

浏览产品

Image-Template888x548px.jpg

VME 和 VME64x

VMEbus Manufacturers’s Group (VITA) 标准专为工业自动化系统而设计,可提供强大的板卡互连功能。

主要优点

  • 支持多达 21 个插槽配置
  • 利用 VME64x 扩展功能,可实现更高的数据传输速率
  • 与 VXS 搭配使用,可实现高达 10 Gbps 的高速串行传输

主要特点

  • 与 3U、6U 和 9U 板卡兼容
  • 可与宽 4 HP 和深 160/220/280 mm 的卡板互连
  • 支持单星形和双星形拓扑。

浏览产品

Image-Template888x548px.jpg

VPX

VPX 是 VITA 系列的最新一代产品,专为坚固型高性能系统设计,并提供多种散热方案。

主要优点

  • 支持多种数据传输机制,比如 VMEbus、PCI、以太网和 PCIe 等。
  • 确保与 Open VPX (VITA 65) 的互操作性,以实现多样化的背板拓扑。

主要特点

  • 适用于 3U 和 6U 板卡,提供风冷、传导散热和液冷功能。
  • 最高支持 10 Gb/s 的数据传输速率。
  • 卓越的散热和 EMC 保护

浏览产品

SCHROFF-WBNR-N02829-EMBEDDEDProducts7-EN.jpg

背板设计能力

nVent SCHROFF 提供全系列的标准背板,以满足您的特定需求。

主要优点

  • 可提供定制化背板开发和修改服务,以满足特殊规格要求
  • 全部自行开发和制造,质量和效率更有保障
  • 专家可提供技术咨询、报价和项目协助服务

主要特点

  • 全系列标准背板,包括 AdvancedTCA、MicroTCA、CompactPCI、CompactPCI Serial、PXIe、VPX 和 VME
  • 从微调到定制化外形和连接拓扑,可满足定制化需求

浏览产品

Image-Template888x548px.jpg

测试适配器

测试适配器对于板卡调试试至关重要,可实现无缝集成与评估。只需将测试板插入适配器,然后将其插入系统插槽,即可轻松访问组件。

主要优点

  • 可通过前面的背板连接器轻松访问测试点、信号、地址和电源。
  • 提供电压和电流测量字段,以确保精准诊断。
  • 对于特殊设置,可通过绕接引脚实现定制化连接。

主要特点

  • 多种 DIN 连接器可选:B 型、C 型、D 型、E 型、F 型和 M 型。
  • 可利用 nVent SCHROFF 的 3 U 测试适配器的机械套件和导轨,配置个性化的 6 U 或 9 U 测试适配器。

浏览产品




新闻和资源

News&Resources-Systems-PXIe

PXI Express 机箱和控制器

PXIe 系统解决方案。全新升级版现已推出。

了解更多信息
News&Resources-Systems-Configurators

PICMG 和 VITA 系统配置程序

配置您的设计

了解更多信息
News&Resources-Systems

系统解决方案宣传册

与未来技术联网。

下载
News&Resources-Systems-Firmware

固件

ATCA、MicroTCA 和机柜管理器固件

了解更多信息



携手顶尖合作伙伴,打造行业领先解决方案


 

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如果您有兴趣与我们合作,请随时与我们联系,我们期待您的来电。

联系我们

如何订购

需要在您的区域查找我们的产品?

使用我们的全球销售办事处查找工具快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售查找工具