Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

量子计算

量子计算

量子计算虽然复杂,但基础设施却无需如此。

Quantum Computing

通过使用开放式硬件平台和模块化构建块,您的量子计算基础设施将基于一个经过验证且可扩展的框架进行构建。

在此基础上,我们依靠数十载的信号路由和精确触发技术专长,与您合作评估开发时间、EMC 噪声和延迟之间的权衡,确保您的想法得到验证并构建系统。

这项技术随后将根据您的集成需求进行定制化开发,并封装在精简、冷却优化、可定制的机箱或机柜中,以彰显您的品牌特色。

02_Edge-Icon-Gray.png

缩短从理论到商业应用的周期

利用我们长期以来在粒子加速器束流控制支持方面的经验以及对前沿研究和现实工程的深刻理解,为量子计算创建可行的基础设施解决方案。

02_Dynamic-Icon-Gray.png

满足关键延迟和同步要求

在验证想法和构建系统时,要兼顾上市时间,同时评估开发时间、EMC 噪声和延迟之间的权衡。

02_Inventory-Icon-Gray.png

简化设计并扩大生产规模

使用开放标准硬件平台、标准系统架构和模块化构建块,开发可从初始原型扩展到大批量生产的量子计算基础设施解决方案。

nVent Schroff 助力客户以战略性方法应对量子计算机的复杂控制系统挑战。

超低延迟

采用先进的电磁屏蔽和热管理技术来满足低噪声规格要求。

优化信号同步

利用高精度定时和触发技术以及专业的电路板设计,精准满足信号完整性要求。

商业化路径

通过模块化开放式硬件以及可扩展的基础设施,广泛满足市场需求。

客户心声

“对于像我们这样没有大型机械工程师团队的公司,nVent SCHROFF 能帮我们轻松创建适合自身量子控制堆栈需求的半定制配置。”

– Jules Van Oven,Qblox 首席技术官兼联合创始人

Meet The Experts

Corey Lee

Corey Lee.png

Business Development Representative
North America 

 

Book a meeting

Christopher Smerillo 

Chris Smerillo.png

Product Manager
North America

 

Book a meeting

Udo Weiss

Udo Weiss.png

Business Development Representative
Europe

 

Book a meeting

产品

PXI Express

PXI 和 PXI Express 系统

基于 PXI 系统联盟标准的模块化系统概念,具有卓越的触发器和时钟精度以及集成冷却解决方案。

查看
SCHROFF-N00246-RatiopacProStyle_24582-342.tif

桌面型机箱

坚固而灵活的机箱平台,适用于模块化和专有系统,配备集成或可改装的 EMC 保护和先进的冷却选件。

查看
Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

机架内冷却

专为需要全封闭机柜的应用设计的高效机架式风冷-液冷单元。

查看
MTCA 4.0

MTCA 系统

新一代 MicroTCA.4 系统借助 PCIe Gen 5,可实现单插槽高达 128 Gbps 的带宽。增强型后卡笼散热能力、长寿命散热单元管理器设计,并为高速交换机提供 110W 功率支持。

查看

资源

在全球实验室中部署 Qblox 的量子计算控制电子设备

凭借 nVent SCHROFF 和 Koning & Hartman 按需提供的品牌化、半定制化机箱,Qblox 获得了他们需要的机械支持,以满足其客户的规模化需求。

下载案例研究

量子计算的商业化和规模化

量子计算控制系统的设计考量

本文概述了量子计算控制系统的三种开发方法,以帮助您满足特定应用需求。

阅读文章

联系与分销

联系我们

准备好开始了吗?请联系我们,与您共同探讨应用需求。

联系我们

订购地点

使用我们的全球销售办事处定位器快速找到您附近的 nVent 办事处。

销售定位器