Power Distribution Accessories
产品 | 31 个结果66 商品)

Sensor for eHandle
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。

eHandle
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。

RackPower 干触点电缆
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的干触点电缆,用于连接 I/O 传感器(例如烟雾传感器)。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.

用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。

Secure Dual W-Lock Power Cord
安全的双 W 形锁电源线可增强 PDU 和 IT 设备之间的电源线固定。对于两种连接方式,都需要特定操作才能松开锁定按钮,以防止电源连接器意外脱落。电源线可与任何对应的标准 IEC 插座配合使用,但要实现锁定功能,需使用兼容的 W型锁或V型锁插座

RackPower 单温度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.

RackPower 传感器输入集线器
传感器集线器,可在一个 nVent SCHROFF RackPower PDU 传感器端口上连接 3 个传感器。

RackPower 3x 温度和 1x 湿度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的 3x 温度和 1x 湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.

RackPower 单温度和湿度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度和湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.

RackPower 门开关传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的门开关传感器,带磁性开关Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.

适于配电的 PCB 母线
印刷电路板和背板配电母线。

适用于短母线的绝缘块, 1 极或 2 极
适用于母线的绝缘块,防止端子意外短路和损坏。