测试转接卡 测试转接卡 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 适配器 (5) 导轨 (3) 测试适配器 (33) 类型 测试适配器 (3) B 型 (2) C 型 (15) D 型 (3) E 型 (1) F 型 (4) M 型 (1) VMEbus (7) 查看全部 查看更少内容 连接器类型 B64 (2) C64 (3) C96 (12) C96,I/O 总线 (5) C96,系统总线 (5) D32 (3) E48 (1) F48 (4) M (F24/H7) (1) 查看全部 查看更少内容 搭配 MicroTCA 系统 (3) 测试适配器 (5) 机架高度 3U (24) 6U (9) 查看全部 查看更少内容 应用 板深度 160mm (17) 220mm (11) 280mm (4) 340mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 测量场 电流 (30) 电压 (33) 层数 1 (8) 2 (13) 4 (5) 6 (7) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 钢 (5) 玻璃纤维 (3) 筛选器0 产品 | 9 个结果41 商品) 测试适配器导轨 适用于 nVent SCHROFF 测试转接卡的导轨。 详情 Test Adaptor for VMEbus 适用于 VMEbus 板的测试转接卡,用于访问板上的测试点。 详情 C 型测试适配器 带 DIN 41612 连接器的 C 型板式测试转接卡,可用于访问板上的测试点。 详情 适用于 DIN 连接器的 D 型测试适配器 带 DIN 41612 连接器的 D 型板式测试转接卡,可用于访问板上的测试点。 详情 适用于 DIN 连接器的 F 型测试适配器 带 DIN 41612 连接器的 F 型板式测试转接卡,可用于访问板上的测试点。 详情 适用于 DIN 连接器的 B 型测试适配器 带 DIN 41612 连接器的 B 型板式测试转接卡,可用于访问板上的测试点。 详情 适用于 DIN 连接器的 M 型测试转接板 带 DIN 41612 连接器的 M 型测试转接卡,可用于访问功能板卡上的测试点。 详情 适用 DIN 连接器的 E 型测试转接卡 带 DIN 41612 连接器的 E 型板式转接卡,可用于访问功能板卡上的测试点。 详情 Intermediate Adapter to Assemble Several 3 U Testadapter 支架套件,可基于 3 U 测试转接卡制作 6/9 U 测试转接卡。 详情