机械 机械 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 适配器 (1) 装配组件 (16) 机柜/机架抽屉 (19) 电缆托盘 (2) 盖板 (1) DIN 轨道 (24) 文件夹 (2) 前面板 (70) 接地套件 (4) 锁 (1) 显示器支撑臂 (2) 安装套件 (20) 多用途工具 (1) 螺母 (23) 螺钉 (19) 货架 (14) 伸缩滑轨 (42) 垫圈 (3) 查看全部 查看更少内容 产品系列 CompacPRO (13) Comptec (13) Etsirack (2) EuropacPRO (5) Eurorack (9) 框架式插入单元 (5) Inpac (13) Labrack (1) MultipacPRO (28) Novastar (12) 户外 (5) PropacPRO (13) RatiopacPRO (13) RatiopacPRO AIR (13) Varistar (19) Varistar CP (6) 查看全部 查看更少内容 高度 1mm (1) 35mm (24) 43.6mm (12) 43.71mm (1) 49mm (1) 88.1mm (10) 88.17mm (1) 132.5mm (10) 177mm (6) 221.4mm (6) 265.9mm (6) 266.6mm (2) 310.3mm (4) 354.8mm (4) 399.2mm (4) 443.7mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 类型 19" 前面板 (70) C 形型材 (9) 电缆支座 (1) 锁紧螺母 (12) 编码块 (1) 抽屉 (9) 设备机架 (15) 前面板 (3) 接地 (12) 重型通用型 (3) 键盘 (4) 监视器、键盘、触摸板 (6) 安装套件 (13) 窄 (3) 盘头螺钉 (15) 增强套件 (1) 螺钉 (1) 用螺母拧紧 (1) 带垫圈的螺钉 (1) 滑动螺母 (4) 超薄通用 (2) 方螺母 (4) 内梅花头螺钉 (2) 通用型 (36) 查看全部 查看更少内容 深度 1.5mm (2) 2mm (2) 3mm (41) 4mm (10) 7.5mm (12) 12mm (2) 15mm (12) 222mm (1) 238mm (2) 250mm (2) 300mm (2) 338mm (1) 390mm (3) 400mm (10) 450mm (2) 470mm (3) 500mm (1) 600mm (2) 800mm (2) 900mm (1) 1000mm (1) 1100mm (1) 1200mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 手柄类型 前把手 (12) 搭配 19" 机柜 (20) 19" 仪器箱 (5) 19" 室内机柜 (4) 19" 室外机柜 (5) 19" 壁挂式安装 (5) 背板 (6) 机柜 (72) 锁紧螺母 (1) 仪器箱 (2) 机箱 (1) 前面板 (27) 显示器支撑臂 (2) Novastar (30) 板载机架 (4) 插箱 (1) 测试适配器 (6) Varistar (30) Varistar CP (34) 壁挂式机箱 (68) 19'' cases (52) 19'' Indoor Cabinets (1) Eurorack (30) 查看全部 查看更少内容 机架高度 1U (26) 2U (26) 3U (13) 4U (6) 5U (6) 6U (8) 7U (4) 8U (4) 9U (4) 10U (4) 查看全部 查看更少内容 应用 完成 镀锌铝 (2) 阳极氧化 (47) 镀镍 (11) 粉末涂层 (55) 镀锌 (120) 长度 5mm (1) 6mm (2) 8mm (1) 10mm (3) 12mm (4) 13mm (1) 16mm (11) 125mm (4) 175mm (4) 275mm (4) 300mm (1) 305mm (1) 350mm (1) 356mm (3) 375mm (4) 400mm (1) 406mm (3) 450mm (1) 457mm (3) 475mm (4) 500mm (1) 508mm (3) 550mm (1) 559mm (4) 575mm (4) 584mm (1) 600mm (1) 610mm (3) 660mm (2) 700mm (1) 711mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 ABS (9) 铝 (76) 塑料 (2) 不锈钢 (6) 钢 (165) 聚酰胺 (1) 聚苯乙烯 (1) 查看全部 查看更少内容 安装 正面螺钉安装 (66) 卡扣嵌入式 (4) 包装数量 1 (123) 2 (43) 4 (19) 8 (2) 10 (19) 32 (3) 50 (21) 100 (31) 查看全部 查看更少内容 颜色 暗灰色 (27) 墨黑色 (11) 浅灰色 (25) 颜色代码 RAL 7021 (24) RAL 7035 (28) RAL 9005 (11) EMC 屏蔽 否 (70) 机架宽度 95HP (70) 宽度 125mm (4) 175mm (4) 275mm (4) 375mm (4) 408mm (1) 430mm (9) 447mm (5) 475mm (4) 482mm (2) 483mm (68) 497mm (1) 575mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 螺纹尺寸 M2.5 (6) M3 (1) M4 (4) M5 (6) M6 (27) 直径 3mm (1) 5mm (1) 6mm (10) 查看全部 查看更少内容 应用 正面表面处理 阳极氧化 (38) 未加工 (5) 涂漆 (28) 反面表面处理 阳极氧化 (35) 导电 (1) 未加工 (4) 涂漆 (28) 静态负载 15kg (11) 23kg (2) 27kg (1) 29kg (1) 32kg (1) 34kg (1) 36kg (1) 39kg (1) 46kg (4) 48kg (1) 50kg (1) 52kg (1) 55kg (4) 57kg (2) 58kg (1) 60kg (1) 61kg (1) 72kg (1) 77kg (1) 83kg (1) 88kg (2) 94kg (2) 100kg (1) 查看全部 查看更少内容 应用 边缘处理 否 (16) 是 (19) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 机械查看所有筛选器 (1) 子类别Shelves详情Drawers详情键盘抽屉详情AIO Monitor Keyboard Drawers详情Telescopic Slides详情19 英寸前面板详情DIN Rails详情Screw Kits & Document Pockets详情