Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Shelves

Shelves
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 搭配
  • 材料
  • 颜色
  • 完成
  • 颜色代码
  • 高度
  • 深度
      应用
    • 宽度
        应用
      • 机架高度
      筛选器1

      已应用过滤器 1

      查看所有筛选器 (1)

      产品 | 11 个结果21 商品)

      GND/earthin cable

      19" 伸缩架接地套件

      支持 Varistar 滑动层板的 IEC 兼容接地。
      Labrack 19inch equipment support

      Labrack 19" 设备层板,2 U

      19" Equipment Support, 2 U Type
      deposit for excess cable lengths

      适用于多余电缆长度的 Varistar 托盘

      Varistar Tray for Excess Cable Lengths.
      19 equipment shelf

      19" 设备架, 1 U

      19" 设备架,承载能力为 5 Kg。
      19 equipment shelf

      19" 设备架, 2 U

      19" 设备架便于轻松存储和管理机架设备。
      computer shelf mounting kit

      Mounting Kit for Computer Shelf

      计算机架安装套件。
      etsirack

      Etsirack 设备机架,公制

      Shelf for installation in metric frames
      19 equipment shelf

      19" 设备架, 深度可调

      19" 设备架便于轻松存储和管理机架设备。
      19inch cable tray 2 u

      19" 设备架

      深度可调的 19" 设备架,承载能力为 15 kg。
      Varistar Novastar Eurorack accessories for 19inch telescopic shelves

      19" Telescopic Shelves T-bar Lock

      适用于 19" 伸缩层板的 T 形锁
      Varistar 19'' Shelf Reinforcement Rail Kit

      用于 19" 机架的 Varistar 加固层板套件

      The reinforcement rail kit is screwed to the shelf from underneath and improves the load carrying capacity.