Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Office and Building Networking

Office and Building Networking
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 交流电压
        应用
      • 颜色
      • 深度
          应用
        • 手柄类型
        • 搭配
        • 机架高度
            应用
          • 材料
          • 完成
          • 高度
              应用
            • 长度
                应用
              • 安装
              • 包装数量
              • 颜色代码
              • EMC 屏蔽
              • 机架宽度
              • 开关插座
              • 宽度
                  应用
                • 宽度
                    应用
                  • 额定电流
                  • 螺纹尺寸
                  • 直径
                      应用
                    • 深度
                        应用
                      • 正面表面处理
                      • 静态负载
                          应用
                        • 反面表面处理
                        • 边缘处理
                        • 标称电压
                        • 机架单元
                        • 计量类型
                        筛选器0

                        子类别

                        Networking Racks and Cabinets

                        Networking Racks and Cabinets

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        产品 | 125 个结果533 商品)

                        fixing materials kit cage nut m4 m5

                        锁紧螺母套件

                        锁紧螺母支持选择多种规格的螺母和螺栓尺寸,而且便于更换,不同于预先加工螺纹的孔。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        锁紧螺母套件,M5,50 个
                        锁紧螺母套件,M5,100 个
                        锁紧螺母套件,M4,50 个
                        锁紧螺母套件,M4,100 个
                        锁紧螺母套件,M6,100 个
                        锁紧螺母套件,M6,50 个
                        接地锁紧螺母 M6,10 个
                        接地锁紧螺母 M6,100 个
                        接地锁紧螺母套件,M4,10 个
                        接地锁紧螺母套件,M4,100 个
                        接地锁紧螺母套件,M5,10 个
                        接地锁紧螺母套件,M5,100 个
                        door contact switch

                        无电缆门触点开关

                        带磁性触点的门触点开关,有助于高效运行。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        无电缆门触点开关
                        door contact switch

                        门接触开关,带电缆

                        用于连接至门控模块常闭触点的开关,适合手动开门。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        门接触开关,带电缆
                        slide nut kit

                        滑动螺母套件

                        滑动螺母套件,适用于 19" 组件的可变装配。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        滑动螺母套件,100 个
                        滑动螺母套件,50 个
                        fixing materials kit square nut m6

                        四角螺母套件

                        四角螺母的接触面更高,而且不会像六角螺母那样被磨圆。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        方形螺母套件,M6,50 个
                        方形螺母套件,M6,100 个
                        接地方形螺母套件,M6,适合 3.5 mm,50 个
                        接地方形螺母套件,M6,适合 1.5 mm,50 个
                        led light accessories

                        LED 灯, 电缆

                        用于机柜安装的 LED 灯附件,LED-700L
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        LED 灯附件,适于 AC 的输入电缆
                        LED 灯附件,适于 AC 的延长电缆
                        带 IEC 60320 C18 交流连接器的 LED 灯连接电缆
                        19 drawer 1 2 3 u

                        适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面

                        与我们的 19" 抽屉搭配使用书写表面。可将其放在抽屉上,并可在抽屉打开时顶起书写表面。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面
                        led light accessories

                        LED 灯, 19" 支架

                        根据当前安装情况调整光分布。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        19 英寸 LED 灯支架套件,1U,RAL7021,黑色
                        19 英寸 LED 灯支架套件,1U,RAL7035,灰色
                        screw panhead pozidrive

                        盘头螺钉, Torx with Washer

                        螺钉、垫圈和螺母等附件可用于安装 19" 附件。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        螺钉,带固定 Nomel 垫圈,M6 x 16,T30,50 个
                        螺钉,带固定 Nomel 垫圈,M6 x 16,T30,100 个
                        washer

                        垫圈

                        用于固定 PCB 的垫圈。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        垫圈,塑料,M6,50 个
                        垫圈,塑料,M6,100 个
                        垫圈,2.7 DIN 125,钢镀镍,100 个
                        垫圈,2.7 x 5 x 1,塑料 PA;100 个
                        垫圈,2.8 х 6.3 х 2,塑料 PA,100 个
                        PDU Mounting Bracket

                        PDU 安装支架

                        PDU 装配套件。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        PDU 安装支架
                        PDU垂直安装支架
                        PDU安装支架,可安装两个插排
                        19 front panels

                        19" 带把手安装孔的前面板

                        使用 SCHROFF 19" 前面板定义设备前面和侧面。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
                        19 英寸带孔前面板,适用于把手,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
                        19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理