nVent 电气保护解决方案
在 nVent,我们致力于确保数据中心的安全性与可靠性。我们的电气解决方案旨在提升承包商的安全性,降低作业风险,并为所有者/运营商提供安心保障。选择 nVent,您就是选择助力为每个人创造一个更安全、更可靠的世界。安全是我们的首要任务,我们的创新解决方案致力于提供安全的连接与保护。
ICT 等电位连接
nVent 提供广泛的信息通信技术设备保护解决方案。这些产品符合行业标准,保护关键资产并充分降低人工成本。nVent ERICO ICT 等电位连接解决方案包括:
  | 
设施接地与等电位连接
为什么选择 nVent ERICO 接地解决方案?
通过接地组件、电涌保护和机柜解决方案,nVent 确保电气设备和系统的韧性与可靠性,在保护这些设备和系统方面发挥着至关重要的作用。作为公认的领先供应商,nVent ERICO 提供专为各类电气系统量身定制的工程接地与等电位连接解决方案,确保安全性、可靠性,并符合行业标准。
nVent 接地与等电位连接产品具有多种优点,包括:
- 专有的电镀工艺使接地棒具有更强的耐腐蚀能力,即使在恶劣环境下也能延长使用寿命
 - 可靠的连接:放热 CADWELD 连接技术可确保稳定且高质量的连接,确保不会随着时间的推移而松动
 - 压接:提供低电阻、无腐蚀的连接,并带有气密密封件,适用于大截面导线以及各类全天候应用场景。
 - 规范合规性:符合 NEC、IEEE 标准
 - 专家支持:为承包商和安装人员提供现场培训、设计协助和技术指导。
 
防雷
我们为每个规格和项目提供安全可靠的高品质解决方案。防雷需求因具体设施而异。根据电信设施、建筑、电力设施变电站、输配电系统要求的不同,接地与等电位连接的要求都会有很大的不同。不论是哪种情况,高质量防雷系统都会起到以下作用:
- 保护关键基础设施和资产
 - 在带电导体与连接/接地部件无意间接触时提供保护
 - 在发生雷击时最大限度地保障安全
 
nVent 提供专为设施和变电站设计的无源和有源防雷系统。
变电站保护:nVent ERICO 系统 3000 为变电站提供了多种保护优势,包括:
优化防雷覆盖范围:集气量法 (CVM) 采用更加科学的防雷分析方法,充分考虑整个三维空间,从而充分增加空气量,减少直接击中的风险,特别适合大型室外区域。
人力节约:nVent ERICO Dynasphere 是一种更高效的避雷针,提供更广泛的保护区域。与静态导线相比,它显著减少了所需避雷针的总数,从而降低了人力和材料成本。因此,nVent ERICO System 3000 的维护工作量相比传统系统大幅减少。
标准合规性:nVent ERICO 是鲜少提供基于 CVM 的防雷系统的制造商,并获得了 IEEE 998—《IEEE 变电站直接雷击屏蔽指南》的认可。
设施保护:System 2000
符合欧洲 IEC 62305、美国 UL 96 和 NFPA 780 标准的滚动球法防雷系统
电涌保护
即使配有可靠的接地与等电位连接系统,电气瞬态事件和干扰仍可能会使电气装置受损,增加停机时间。协同式电涌保护系统对于在发生重大电气事件时提供保护至关重要,
同时通过减少低强度瞬态事件的影响,延长设备的使用寿命。
电涌保护不足的风险:
- 加速设备损坏:服务中断、累积损坏、维护和故障率提高
 - 成本高昂的停机时间:服务中断、财务损失、潜在数据丢失
 - 延迟激增:数据包传输错误,影响实时活动,用户体验差(如缓冲问题)
 
对于建筑电力和低压应用,nVent ERICO 凭借其产品和专业知识,可针对雷电、建筑系统及其他开关事件引起的电力和通信线路提供全面的电涌保护方案。
早在最初的 IEC 和 UL 低压电涌保护标准制定之前,我们便已进入此行业,随后,我们积极加入全球所有主要电涌保护装置 (SPD) 标准委员会和行业机构(包括 IEEE、IEC 和 UL)。