Backup Power
产品 | 61 个结果618 商品)

物料号项目名称Add to Quote action
BD 两极分线盒,40 A

物料号项目名称Add to Quote action
TD 紧凑型四极分线盒,40 A

物料号项目名称Add to Quote action
TR 四极分线盒,125 A

物料号项目名称Add to Quote action
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 100 mm, 65 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 100 mm, 65 mm 六角宽度, M16 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 15 mm, 14 mm 六角宽度, M4 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 20 mm, 17 mm 六角宽度, M4 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 20 mm, 17 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 25 mm, 19 mm 六角宽度, M5 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 25 mm, 19 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 30 mm, 30 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 30 mm, 30 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 30 mm, 30 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 35 mm, 41 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 35 mm, 41 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 35 mm, 41 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 40 mm, 46 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 40 mm, 46 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 40 mm, 46 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 40 mm, 46 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 45 mm, 50 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 45 mm, 41 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 45 mm, 41 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 45 mm, 50 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 50 mm, 50 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 50 mm, 50 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 50 mm, 50 mm 六角宽度, M6 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 50 mm, 50 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 60 mm, 55 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 60 mm, 55 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 60 mm, 55 mm 六角宽度, M16 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 60 mm, 55 mm 六角宽度, M8 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 70 mm, 65 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 70 mm, 65 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 70 mm, 65 mm 六角宽度, M16 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 75 mm, 65 mm 六角宽度, M10 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 75 mm, 65 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 80 mm, 65 mm 六角宽度, M12 Thread
ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 80 mm, 65 mm 六角宽度, M16 Thread

物料号项目名称Add to Quote action
SBLL-250 接线片至接线片接线端子

物料号项目名称Add to Quote action
SBLT-250 接线片至隧道接线端子

物料号项目名称Add to Quote action
SBTT-250 隧道至隧道接线端子

物料号项目名称Add to Quote action
单极分线盒, 250 A IEC, 255 A UL/CSA, 电缆 Line, 11 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 335 A UL/CSA, 电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 335 A UL/CSA, 电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 400 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 400 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 400 A IEC, 335 A UL/CSA, 电缆 Line, 11 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 80 A IEC, 85 A UL/CSA, 电缆 Line, 6 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 1,000 A IEC, 760 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 630 A IEC, 670 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 1,250 A IEC, 950 A UL/CSA, 2 根电缆 Line, 9 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 380 A UL/CSA, 电缆 Line, 6 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 630 A IEC, 420 A UL/CSA, 电缆 Line, 9 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 250 A IEC, 255 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 6 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 335 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 11 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 500 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 800 A IEC, 670 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 12 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 475 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 6 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 1,000 A IEC, 840 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 9 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 500 A IEC, 490 A UL/CSA, 扁平导体 Line, 9 根电缆 Load, 铝, 热塑性塑料
单极分线盒, 125 A IEC, 150 A UL/CSA, 电缆 Line, 7 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料
单极分线盒, 160 A IEC, 200 A UL/CSA, 电缆 Line, 7 根电缆 Load, 铜, 热塑性塑料

nVent ERIFLEX FleXbus 导体
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 导体, 545 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.3 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 15.5 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.1 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.7 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.3 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 10,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 32.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 35.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 38.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 41.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 44.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 47.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 50.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 53.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 56.5 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 2,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.9 kg
FleXbus 导体 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 59.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 62.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 65.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 68.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 71.5 kg
FleXbus 导体 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 74.5 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 3,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 8.8 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 4,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11.8 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 5,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14.7 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 6,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 17.7 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 7,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.6 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 8,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.6 kg
FleXbus 导体, 640 mm², 9,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 26.5 kg
FleXbus 导体 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus 导体 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus 导体 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus 导体 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus 导体 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus 导体 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus 导体 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus 导体 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus 导体 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus 导体 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus 导体 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus 导体 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus 导体 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus 导体 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus 导体 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus 导体 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus 导体 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus 导体 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus 导体 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus 导体 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus 导体 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus 导体 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus 导体 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus 导体 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus 导体, 960 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus 导体 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus 导体 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus 导体 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus 导体 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8.9 kg
FleXbus 导体 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus 导体 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus 导体 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus 导体 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus 导体 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13.3 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17.8 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.2 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.7 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31.1 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35.6 kg
FleXbus 导体, 960 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56.8 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus 导体 1,280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.4 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.7 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28.4 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34.1 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39.7 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45.4 kg
FleXbus 导体, 1,280 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51.1 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77.4 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus 导体 1,810 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15.5 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23.2 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38.7 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46.4 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54.2 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61.9 kg
FleXbus 导体, 1,810 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69.7 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.7 kg
FleXbus 导体 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14 kg
FleXbus 导体 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 15.3 kg
FleXbus 导体 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 16.6 kg
FleXbus 导体 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 17.9 kg
FleXbus 导体 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 19.2 kg
FleXbus 导体 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.5 kg
FleXbus 导体 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 21.8 kg
FleXbus 导体 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.1 kg
FleXbus 导体 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 24.4 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 2.5 kg
FleXbus 导体 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 25.7 kg
FleXbus 导体 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 27 kg
FleXbus 导体 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 28.3 kg
FleXbus 导体 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.6 kg
FleXbus 导体 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 30.9 kg
FleXbus 导体 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 32.2 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.8 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.1 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 6.3 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.6 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 8.9 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.1 kg
FleXbus 导体, 220 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11.4 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.4 kg
FleXbus 导体 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.3 kg
FleXbus 导体 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 22.2 kg
FleXbus 导体 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 24.1 kg
FleXbus 导体 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 26 kg
FleXbus 导体 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 27.9 kg
FleXbus 导体 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.8 kg
FleXbus 导体 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 31.7 kg
FleXbus 导体 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 33.6 kg
FleXbus 导体 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 35.5 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.7 kg
FleXbus 导体 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 37.4 kg
FleXbus 导体 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 39.3 kg
FleXbus 导体 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 41.2 kg
FleXbus 导体 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 43.1 kg
FleXbus 导体 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 45 kg
FleXbus 导体 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 46.9 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.5 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.3 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 9.2 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14.7 kg
FleXbus 导体, 360 mm², 9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 16.5 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 25.8 kg
FleXbus 导体 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 28.4 kg
FleXbus 导体 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 31 kg
FleXbus 导体 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 33.6 kg
FleXbus 导体 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 36.2 kg
FleXbus 导体 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 38.8 kg
FleXbus 导体 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 41.4 kg
FleXbus 导体 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 44 kg
FleXbus 导体 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 46.6 kg
FleXbus 导体 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 49.2 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.2 kg
FleXbus 导体 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 51.8 kg
FleXbus 导体 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 54.4 kg
FleXbus 导体 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 57 kg
FleXbus 导体 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 59.6 kg
FleXbus 导体 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 62.2 kg
FleXbus 导体 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 64.8 kg
FleXbus 导体, 545 mm², 3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.8 kg

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹及限位板用于实现nVent ERIFLEX FleXbus 导线与供电侧/变压器端子排或硬铜排之间的电气连接,无需打孔。其坚固的设计能确保均匀接触压力, 特别适合于现场改造。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus HCBC 母线夹, 100 mm x 160 mm
FleXbus HCBC 母线夹, 120 mm x 180 mm
FleXbus HCBC 母线夹, 160 mm x 220 mm
FleXbus HCBC 母线夹, 63 mm x 123 mm
FleXbus HCBC 母线夹, 80 mm x 140 mm

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型
nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus 扩展排类型1-含预制孔直条型, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus 发泡隔离剂
nVent ERIFLEX FleXbus 发泡隔离剂是双组分, 膨胀型聚氨酯密封胶, 能阻挡烟雾及火焰。用于密封物体上的开口,如开口有多层交错结构,施工难度大或形状不规则。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 发泡隔离剂, 2.1 L Max 体积收缩
FleXbus 发泡隔离剂, 1.9 L Max 体积收缩