IT 精准滑轨
产品功能 (#产品功能)
灵活的产品功能
作为 AI 时代和高密度计算理想之选的重型滑轨
nVent 在精密滑轨设计和创新方面拥有超过 20 年的经验,与包括领先的 ODM 服务器制造商、云服务提供商和系统集成商在内的业内最优秀的企业合作。
高质量(流程)和设计:
- 高精度生产设备(辊轧成型/冲压/装配/测试)。
- 所有产品均符合 RoHS、REACH 法规。
- 创新的设计能力和 100 多项专利。
适应性强的滑轨宽度:随着服务器机箱为了适应更强大的计算能力而进行扩展,nVent 可以调整滑轨宽度以满足行业标准。
通用兼容性:可在机架上进行免工具安装,滑轨可与任何服务器和孔型配合使用,并可进行定制安装。
线缆管理臂 (CMA):
- 可在机架两侧进行免工具安装,以实现灵活性。
- CMA 可扩展至 950 mm。
广泛的产品组合:包括固定导轨、摩擦式滑轨和滚珠轴承选件,各种尺寸的承重最高可达 100 kg。
深度兼容性:可进行调整以适应不同机箱深度。

滚珠轴承滑轨的特点和优点
- 提供多种尺寸和型材,以满足行业标准
- 超薄设计,优化空间
- 超长行程滑轨
- 一流的 CMA
- 滑动操作顺畅,便于机箱移动
- 全开式滑轨,便于接入电缆
- 整洁运行:无金属屑或噪音
- 维护简单

摩擦式滑轨的特性和优点
- 提供多种尺寸,以满足行业标准
- 坚固耐用
- 维护简单
- 低推力/拉力设计
工程能力 (#工程能力)
工程能力
- 20 多年服务全球高端品牌的经验
- 经验丰富的工程师团队遍布全球各地
- 用于验证实际滑轨性能和功能的综合测试实验室
最近的创新包括:
- 新功能:浸入式冷却服务器
- 可承受更高负载的重型滑轨
- 更长行程的滑轨
- 人体工程学改进
- 与服务器创新相一致的新型材
- 服务于人工智能的重型滑轨

规模化生产 (#规模化生产)
规模化生产
从数字上看:
- 超过 160000 平方英尺的制造空间
- 每年发运数百万条滑轨
我们的能力包括:
- 辊轧成型
- 冲压
- 线材轧辊成型
- 工程线性运动滑轨
- 电子装配

Bangkok