Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

后门换热器

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 5.36
后门换热器

RDHx Pro - 颠覆性的高密度机架解决方案

  • nVent 可支持大幅提高的数据处理能力,从而满足人工智能增强型软件应用场景的要求
  • 新型后门换热器具有高弹性运行特性,并且包括风扇和 PSU 在内的重要组件均支持热插拔,无需工具即可更换。
  • 无源门可升级为有源门,这样随着数据中心密度的增加,可以按需扩大投资。

RDHX PRO 是一款极具革命性的高性能 RDHX 装置,能对数据中心进行升级,使其支持高达 78 kW 的高密度机架和日益增多的人工智能增强型应用场景,满足在更高能源效率和可持续性方面的需求,以及对于提高数据中心空间利用率的要求。

智冷,非强冷。查看我们的服务

RDHX PRO - Rear Door Cooler

Play




热插拔风扇、控制器和 PSU

SCHROFF-3D-N00275-RDHXRendered-EN_Render 7.png



Wall of Cool – RDHX 的终极即装即用解决方案

nVent 数据解决方案 Wall-of-Cool 机架是一种模块化支撑结构,专为全容量部署后门冷却器而设计,无需依赖建筑结构提供稳定性。凭借这种永久性结构,用户能够将网络机柜直接推入机架,并用夹具固定,轻松实现即装即用定位。

RDHX 即装即用方案 – 观看我们的视频!




控制器功能

  • 风扇功能显示屏
  • 本地警报显示屏
  • 触控界面
  • 风扇转速监测
  • 水流、压力和温度传感器
  • 以太网、网络接口、SNMP Modbus TCP、RTU、Redfish

标准库存颜色

RDHX PRO BlackWhite.png



后门换热器

借助自适应解决方案提升性能

RDHX(或后门冷却器)是安装在 IT 机架上的冷水冷却门。风扇会将空气吸入机架,对于无源后门(不带风扇),则由服务器风扇将空气从机架中排出。RDHX Pros 采用纤薄设计,带风扇版本仅为 281mm,无风扇版本更是只有 241mm,是业界体积非常小的设备

后门换热器的优点

后门换热器可在转换到液冷系统之前,在尽可能靠近的位置直接为服务器提供散热。散热从未如此简单。nVent 推出的 RDHX Pro 在 14℃ 下的散热性能可达 78kW,在 24℃ 度下也可实现 44kW 的高效散热。这与推荐的 ASHRAE 表 3.1“2021 液冷热管理指南”一致。RDHX Pro 还支持改装,以适配任何 IT 机架。

RDHX 后门冷却器

RDHX Pro 配备热插拔风扇、PSU 和控制器,能够提高维修和维护操作的灵活性、减少成本高昂的服务请求,从而最大限度增加常运行时间。所有这些操作都可以在门关闭的情况下完成!RDHX Pro 针对自然冷却进行了优化,将散热系统贴近服务器部署,从而确保充分提高数据中心中下一代人工智能服务器的效率

高效温控系统

在人工智能服务器领域,控制机架温度并不难,但散热系统必须高效运行,而且预测停机时间和机架内温度峰值几乎是不可能的任务。借助 RDHX Pro,可显著减少这些问题。




资源

rdhx pro thumbnail

RDHX PRO

下载
Wall-of-Cool-Rack_thumbnail

Wall-of-Cool 机架

下载
RDHX_Pro_technicaldata_thumbnail

RDHX PRO 技术数据

下载
RDHX_Pro_Passive_technicaldata_thumbnail

RDHX PRO 无源技术数据

下载

联系人

数据中心技术的未来已来。请与 nVent 代表联系,了解我们的全面解决方案。