Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent 电气连接解决方案

nVent 电气连接解决方案

充足的高质量电力供应是确保数据中心 IT 设备和服务正常运行的关键。nVent 电气联接可确保为数据中心资产提供可靠的关键电力基础设施。

为什么要使用 nVent 联接解决方案?

  • 可定制、多用途、适应性强、产品种类丰富
  • 节省空间且易于安装的解决方案
  • 降低总安装成本
  • 设计支持
  • 为安装人员提供现场培训和认证
ERIFLEX-3D-N03014-FleXbusProdcutRender-EN-Top connections.webp



FleXbus 系统

nVent ERIFLEX FleXbus 是一种创新的专利联接解决方案,用于联接两个电气设备装置,例如变压器、配电盘、发电机或大型不间断电源 (UPS)。由于其独特的概念,nVent ERIFLEX FleXbus 成为一种替代传统电源联接的解决方案,安装速度提高 50%,总安装成本至少降低 20%。

  • 柔性绝缘镀铜,铝扁平编织带
  • 由于趋肤效应,较电缆有更佳的载流能力
  • 比电缆更柔软
  • 无折弯半径要求
  • 一侧可与母线或断路器接片直接连接

了解更多信息




机械接线片

nVent 提供了关于 nVent ILSCO 切割和压接工具的现场培训和压缩培训认证。

nVent ILSCO 机械连接器

nVent ILSCO 配电板接线片的设计适合为铜、铝导线提供可靠、高效的连接。

  • 优质材料和结构:由高强度 6061-T6 铝合金制成,具有极佳的导电性和耐腐蚀性。
  • 确保多用途的双额定值:与铜、铝导线兼容。
  • 合规性和认证:UL 486A/B 90°C 认证和 CSA 认证,使其适用于额定电压高达 35 KV 的电路。
  • 可定制:提供定制接线片,可选择端口和孔数、螺栓尺寸等。

了解更多信息

Panelboard Lugs.webp



Compression Connectors.webp

压缩连接器

nVent ILSCO SureCrimp 压缩连接器提供广泛的产品线,包括铜和铝压缩连接器,具有优化的压接轮廓,可确保牢固、持久的连接。

SureCrimp 连接器有多种尺寸和配置可供选择,可适应各种线规和应用,并且经过 UL 认证、CSA 认证,同时采用颜色编码以便于识别压模。

了解更多信息

切割和压接工具

nVent 提供了关于 nVent ILSCO 切割和压接工具的现场培训和压缩培训认证。 

了解更多信息




资源

Data Center Solutions

数据中心解决方案

请参阅宣传册
FlexBux Thumb

nVent ERIFLEX FlexBus

请参阅宣传册