托管和多租户解决方案
量身定制的主机托管解决方案
在日益数字化的世界中,企业正在寻求高效、可靠的方式来管理其 IT 基础设施。主机托管数据中心提供了一种战略性解决方案,使组织能够将其服务器和网络设备安置在共享设施中,同时受益于增强的安全性、可靠性和可扩展性。nVent 了解机械工程师、采购专业人员和 CTO 在这一领域面临的独特挑战,并致力于提供满足他们需求的定制解决方案。与 nVent 合作可为主机托管数据中心带来多项引人注目的优势:
从芯片到制冷设备的专业技术:我们的专业工程团队在数据中心基础设施的整个生命周期内与主机托管客户开展合作,拥有丰富的经验。我们了解多租户环境中所面临的特定挑战,并能够提供动态解决方案以有效解决这些复杂问题。
关注总拥有成本 (TCO):我们在设计中优先考虑 TCO,为客户提供清晰的投资回报 (ROI) 途径。我们的解决方案旨在最大限度地提高效率并降低运营成本,确保您的投资产生显著的长期收益。
良好的业绩记录:nVent 拥有与超大规模客户和服务器制造商密切合作的历史,能够凭借丰富的经验和知识提供满足主机托管数据中心独特需求的解决方案。我们的团队了解行业的复杂性,并致力于提供创新的解决方案以推动客户取得成功。
多租户服务
nVent 提供全面的多租户服务,旨在满足现代数据中心的各种需求。这些解决方案包括先进的液体-空气冷却剂分配装置 (LTA CDU),配备热插拔组件,便于轻松维护和升级。这种设计可确保最大限度地减少生产中断并延长正常运行时间。凭借与超大规模客户和服务器制造商合作的丰富经验,nVent 能够精心打造定制解决方案,有效应对多租户环境中面临的特定挑战。
主机托管常见问题解答
什么是主机托管数据中心?
主机托管数据中心是一种设施,企业可以向其租用空间来存放服务器和其他计算硬件。这些企业无需维护自己的数据中心,而是可以将其设备安置在主机托管中心,由该中心提供必要的电力、冷却、物理安全和网络连接。
什么是多租户?
在 nVent 的数据中心和云计算解决方案中,“多租户”架构意味着多个客户(租户)共享相同的物理基础设施或软件环境。每个租户的数据和应用程序都会保持隔离和安全,同时还能利用 nVent 提供的共享资源。
为什么要与 nVent 合作?
利用 LTA CDU 进行无缝升级
nVent 的液体-空气冷却分配装置 (LTA CDU) 设计适合用于升级现有机架和冷却系统,并且无需更改当前的基础设施,如机房空调 (CRAC) 或机房空气处理器 (CRAH) 装置。这意味着不需要额外铺设管路,可以无缝过渡到液冷。我们的所有产品在设计之初就考虑到了可维护性,采用热插拔组件,可最大限度地延长正常运行时间并减少生产中断事件。这种设计理念可确保快速高效地执行维护和升级,使您的数据中心即使在关键服务事件期间也能保持运行。
快速部署
我们的 LTA CDU 的突出特点之一是其快速部署能力。主机托管数据中心可以在数周内部署这些设备,显著减少了升级冷却系统的时间。这种快速集成可最大限度地减少停机时间,使您的业务在过渡到更高效的冷却解决方案的同时继续平稳运行。
即时实现 ROI
通过利用我们的 LTA CDU 升级到液冷系统,主机托管数据中心几乎可以立即获得投资回报。增强的冷却效率可降低能耗和运营成本,使设施从一开始就能受益于性能的改善和成本的降低。
资源
升级现有数据中心
我们的智能 PDU 可实时监测和控制电力使用情况,使数据中心运营商能够识别低效问题并降低能源成本。借助远程管理和电力异常警报等功能,我们的智能 PDU 可提升运行可靠性,并帮助确保关键系统持续供电。
无缝集成
nVent 致力于帮助主机托管数据中心升级其现有基础设施,并将干扰降至最低。我们的解决方案能够与您当前的系统无缝集成,确保平稳过渡到更高效的技术。
如需详细了解我们的主机托管基础设施解决方案以及我们的专业工程团队如何让您的组织受益,请立即联系我们!让我们帮助您创建一个安全、高效和可扩展的主机托管环境,以支持您的业务增长,同时满足机械工程师和财务决策者的特定需求。