Core Network
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 框架颜色代码
- 颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 189 个结果1189 商品)

RackChiller In-Row 45 Filtered Rear Door
RackChiller In-Row 45 门,带空气过滤器。
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller 直排式 45 的过滤型门

RackChiller In-Row 45 Height Adapter
机械连接组件,与 RackChiller In-Row 和 Varistar 或 ProLine 机架结合使用。

RackChiller Rear Door 电动控制阀
二通冷却阀,带有流量调节执行器。
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller Rear Door 电动控制阀,主动式和被动式

RackChiller Rear Door Water Control Package
带传感器(压力、温度和流量)的不锈钢管插入件。
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller Rear Door 水控制组件,主动式或被动式

RackChiller Rear Door 显示屏和键盘
由显示器和 6 个按键组成的终端,用于本地访问控制器。

RackChiller Rear Door 水流接头组件
一对不锈钢编织柔性软管,用于将 RackChiller 连接到设施冷却系统。
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller Rear Door 水流接头组件,主动式或被动式

RackChiller Rear Door 控制单元,被动式
为 RackChiller 背门被动系统增加冷却液流量控制功能。
物料号项目名称Add to Quote action
RackChiller Rear Door 控制单元,被动式

Varistar LHX+ 45 / RackCHiller In-Row 45 Condensate Drain
冷凝水管理包,用于顶部进水装置。

Flexible Hoses for LHX+ / RackChiller In-Row, BSP / BSP
用于 LHX+ / RackChiller In-Row 的柔性软管, 4 m.

Flexible Hoses for LHX+ / RackChiller In-Row, QD / BSP
用于 LHX+ / RackChiller In-Row 的柔性软管, 4 m.

Leak Detection Package LHX+ / RackChiller In-Row
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar LHX+ 45 / RackChiller 直排式 45 的泄漏检测