RackChiller Rear Door 控制单元,被动式
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- 基于冷却(供应)空气温度设定值进行冷却剂流量控制。水控制套件提供更多控制功能 21130-608
- 利用参数化 PID 环路对设定点进行精确的流量控制
- 通过内置 Web 服务器或 BMS 协议 (Modbus TCP) 进行远程监控, SNMP v2c)
- 可选外部显示屏和键盘 21130-599
- 语言:英语, 德语, 法语
- 电源:90 - 260 VAC
技术参数
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。