Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- 采用刚性设计,确保均匀的接触压力
- 快速简单的安装
- 适合于现场调整
- 由无磁材料不锈钢制成,用于大电流连接而不产生磁场
- 含有压接的自锁螺母,抗震也便于安装
- 固定FleXbus导线到变压器或供电设备端子时无需打孔
- 包含电压监测连接点
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
| 材料 | 不锈钢 304 (EN 1.4301) |
安装手册 / 说明表
工程技术参数
技术手册
认证
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。