nVent ERICO Cadweld 放热焊接
nVent ERICO Cadweld 放热焊接连接系统在全球范围内被广泛选用和安装——迄今为止已超过 1 亿次。Cadweld 提供的连接电气性能超群,在大多数环境中都不会松动、断裂或腐蚀,深得各行各业的设计人员、工程师、安装人员和承包商的信任。
当您将 Cadweld 与我们其他值得信赖的接地及等电位连接产品(接地棒、母线排、连接器、GEM 等)配合使用时,您所选择和安装的就是全球最可靠、最完备的接地与等电位连接系统,完全能够满足各种需求。
nVent ERICO Cadweld 系统还具有其他连接方式无法比拟的优势。相比机械连接所需的工具和材料,Cadweld 更轻便,占用空间更小。此外,当机械连接件因松动或腐蚀需要更换或维修时,我们的焊接接头仍能保持卓越性能。
立即采用 Cadweld 建立连接:选择您的连接模具类型、焊药和点火系统,然后使用值得信赖的工具和配件将其完善。在此过程中遇到问题了?我们的团队随时准备为您提供帮助——如有任何问题或定制模具及连接需求,请联系我们。
产品 | 185 个结果8618 商品)

用于直流电源触点轨道的电源接线组件套件

nVent ERICO Cadweld Exolon 挡板组件

用于轨道接线片接线附件的工作台固定装置

镀锌棒
用于维修已被焊接或钻孔操作损坏的镀锌表面的焊接条。

石墨板
用于在焊接流程中防止烧穿和泄漏。

阴极保护接头套管
用于增加较小阴极保护导体,以正确适配所需的 nVent ERICO Cadweld 模具。

nVent ERICO Cadweld 替换件套件
其他 nVent ERICO Cadweld 附件。包含额外的磁盘、套筒、垫片以及填料。

阴极连接跳线

电缆至电缆
Cadweld 石墨模具旨在构建电缆至电缆放热焊接连接。

手柄夹
用于支撑 Cadweld 模具的标准手柄夹。

接头接线 T6 完整焊机对,信号