管道、围栏和栅极连接器 管道、围栏和栅极连接器 确保设施或结构正确接地通常需要集成到该设施周围的现有或计划环境中。nVent ERICO 提供各种夹具和连接器,帮助您轻松地将接地系统的导体固定到管道、围栏柱和门上。 不确定您需要哪种连接器? 请查看以下产品,并联系我们的客户服务团队,以找到适合您所在地区和作业的解决方案。 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 应用 防雷 (29) 接地与连接 (163) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 管道、围栏和栅极连接器查看所有筛选器 (1) 子类别管道连接器详情围栏和栅极连接器详情 产品 | 20 个结果189 商品) 围栏夹钳,一个导体 可以为整个接地与连接系统中所使用的导线提供理想的安装点。 详情 水管接地夹钳 用于连接铜导体与金属水管或接地棒。 详情 围栏夹钳,两个导体 可以为整个接地与连接系统中所使用的导线提供理想的安装点。 详情 水/气管道接地夹钳 用于使用黄铜六角配件连接铜导体与金属水管、接地棒或挠性燃气管道 (CSST)。 详情 用于现场焊接的围栏夹钳 非常适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况。 详情 铸管夹 用于将水平和垂直管道连接到防雷系统的铸造管夹。 详情 铸 U 型螺栓管夹 雷电保护 U 型螺栓铸造管夹。 详情 用于围栏和栅极接地的柔性跳线 用于连接门、切换操作手柄和任何其他在运动或振动时需要使用柔性接地跳线的物品。 详情 带单接地线的预制围栏夹钳组件 非常适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况。 详情 栏杆避雷针支承 用于为垂直或水平管道或扶手上的避雷针提供安装支承的组件。 详情 预制栅极跳线组件 非常适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况。 详情 带接地线的预制栅极跳线组件 非常适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况。 详情 1 2 下一步