详情
应用场景图片
资源
功能
- 用于连接门、切换操作手柄和任何其他在运动或振动时需使用柔性接地跳线的物品
- 多股绝缘扭绞式导线提供灵活性和绞合线保护
- 跳线的挤夹接头可让更大的导体契合与同心导体相同的模具
- 使用其他围柱连接所需的相同模具通过 nVent ERICO Cadweld 放热焊接进行连接
技术参数
导体尺寸 | 管道尺寸 | ERICO CADWELD 模具部件编号 | 焊药尺寸 |
#2 实心导线 | 1 1/2 英寸 - 4 英寸 | VBC1TV3C | 65 |
#2 实心导线 | 4 英寸 - 6 英寸 | VBC2GV5C | 90 |
2/0 绞合导线 | 1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸 | VBC2GV3C | 115 |
2/0 绞合导线 | 4 英寸 - 6 英寸 | VBC2GV5C | 115 |
4/0 绞合导线 | 1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸 | VBC2QV3C | 115 |
4/0 绞合导线 | 4 英寸 - 6 英寸 | VBC2QV5C | 115 |
导体尺寸 | 管道尺寸 | ERICO CADWELD 模具部件编号 | 焊药尺寸 |
#2 实心导线 | 1 1/2 英寸 - 4 英寸 | VBC1TV3C | 65 |
#2 实心导线 | 4 英寸 - 6 英寸 | VBC2GV5C | 90 |
2/0 绞合导线 | 1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸 | VBC2GV3C | 115 |
2/0 绞合导线 | 4 英寸 - 6 英寸 | VBC2GV5C | 115 |
4/0 绞合导线 | 1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸 | VBC2QV3C | 115 |
4/0 绞合导线 | 4 英寸 - 6 英寸 | VBC2QV5C | 115 |
FJ-2Q-24 | ||
FJ | 柔性跳线 | |
2Q | 电缆代码 |
#2 实心导线 = 1T
2/0 绞合导线 = 2G 4/0 绞合导线 = 2Q |
24 | 跳线长度(英寸) |
手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。