放热焊接
nVent ERICO Cadweld 放热焊接连接经过精心设计,可提供不会松动或腐蚀的永久性分子键。此类连接专门用于维护导体和/或安装的使用寿命。nVent ERICO Cadweld 连接的载流容量等于或大于导体的载流容量,可承受重复故障电流并且不会在运行期间发生故障。一旦完成,安装人员可以通过目测检查新连接来明确保证质量。nVent ERICO Cadweld 经过独立实验室的认证,提供持续超越 IEEE® 837 2014 EMF 测试要求的可靠连接,堪称终极焊接解决方案。
已应用过滤器 1
子类别
产品 | 86 个结果8207 商品)


电缆至电缆,轨道


层板至第三轨连接套件

接头接线 T6 完整焊机对,信号

用于轨道的 nVent ERICO Cadweld One Shot,电缆至电缆

电缆至轨腰完整焊机,电源



nVent ERICO Cadweld Exolon,电缆至电缆

特种轨道作业模具(仅限),电源