浪涌保护 浪涌保护 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器折叠全部全部展开 应用 防雷 (71) 浪涌保护 (262) 接地与连接 (14) 筛选器0子类别电源浪涌保护详情数据和信号浪涌保护详情轨道浪涌保护详情浪涌保护附件详情 产品 | 127 个结果322 商品) DT 面板保护器 (B), 120 kA DTX120 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合 cUL 1449 标准,可针对危害性瞬变和浪涌电流提供特优保护,尤其是在 1 类和 2 类安装位置。 详情 进线口抑制器 (F), 160 kA 经济型一级浪涌保护,其浪涌滤波器非常适合设施进线口的保护。 详情 闭路电视保护装置 闭路电视 (CCTV) 浪涌保护。 详情 浪涌分流器,10 kA 单模 详情 浪涌抑制滤波器 N 系列,单相 高性能保护,结合了火花隙技术和瞬态识别 (TD) 技术。 详情 轨道主电源浪涌保护器 详情 电子轨道信号保护器 详情 高速数据线保护装置 通过主要保护装置或者主要/次级保护装置组合实现多级保护。 详情 TDX 平槽滤板 用于干墙后安装的冲洗板套件。 详情 通用瞬态屏障,单对 浪涌保护通用瞬变抑制器,单对。 详情 UTB 替换模块,单对 多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备。 详情 PVT1 光伏浪涌保护等级 I + II 独特设计,用于保护直流输入侧的集中式太阳能逆变器和组串箱。 详情 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一步