Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

防雷

防雷解决方案

我们为每个规格和项目提供安全、可靠且高质量的解决方案。

防雷需求因各个设施而异。根据电信设施、建筑、电力设施变电站、输配电系统要求的不同,接地与连接的要求都会有很大的不同。不论是哪种情况,高质量防雷系统都会起到以下作用:

  • 保护关键基础设施和资产

  • 在带电导体与连接/接地部件无意间接触时提供保护

  • 在发生雷击时最大限度地保证安全

nVent ERICO 拥有专家、经验和技术,可从头开始为您的应用选择和设计理想的防雷解决方案。

防雷为何如此重要


尽管闪电本身是无法阻止的,但是防雷系统可以控制放电的通道,从而最大程度地减少财产损失或系统中断。在日益复杂繁琐的设施和设备世界中,闪电是持续存在的危险。一次直接雷击就可能对建筑造成物理损伤,并导致设备出现灾难性的故障。它会引发火灾,导致电气、通信和公用事业装置发生重大故障,同时造成重大的收入损失。

达到足够的保护水平可避免代价高昂的停机时间。对建筑物、运营和资产进行适当保护需要采用系统且全面的方法。没有出色的接地系统,防雷系统或昂贵的浪涌保护装置 (SPD) 将无法正常运行。低阻抗的接地系统会对人员和连接不当的设备造成危险。这些相互依赖的学科最适用于在考虑整个设施而不是个别部分的情况下。

我们的特色产品


ERICO_System3000.png image

nVent ERICO System 3000

我们出色的专有系统适用于要求苛刻的应用和无法安装其他系统的场合。

了解更多
ERICO_System2000.png image

nVent ERICO System 2000

常规防雷系统,用于规范要求符合规定此设计方法的特定标准的情况。

了解更多
ERICO_System1000.png image

nVent ERICO System 1000

提前放电避雷针 (ESE) 系统,用于符合要求 ESE 系统的标准的情况。

了解更多

什么系统适合您?

查看我们简明易懂的系列选择指南,探索 nVent ERICO 防雷系统。

下载系统选择器

覆盖全球的专家团队和技术供应


一个多世纪以来,nVent ERICO 一直是电气保护解决方案的领先专家,开创了整个行业的标准。我们在全球 30 多个国家/地区开展运营,致力于通过以下方式支持行业: 

LightningProtection_IconBuckets3.jpg image

符合标准

LightningProtection_IconBuckets2.jpg image

产品开发

LightningProtection_IconBuckets1.jpg image

培训和最佳实践

LightningProtection_IconBuckets4.jpg image

设计辅助 + 规格

LightningProtection_IconBuckets5.jpg image

工程服务

LightningProtection_IconBuckets6.jpg image

技术支持

Engineering_Software_Icon_Red_200x200

访问我们的工程 + 设计服务页面

nVent ERICO 拥有 100 多年的行业经验,包括研究、测试和产品制造。在与客户就防雷应用展开合作时,我们采用经过特别设计的方法,范围从小型装置到价值数十亿美元的全包项目。我们的设计和工程专家团队可随时帮助您构建可靠、全面的电气接地系统。

我们对防雷采取一种方法,以帮助客户确定适合其需求的解决方案。我们技术娴熟的工程师团队提供全球技术支持,我们的一些 nVent ERICO 员工还担任规范和标准委员会的成员,以帮助制定行业要求。

立即查看
Compliance_Declarations_Icon_Red_200x200

查看公司资质和认证

查看 nVent 的一流资质和公司认证。

查看文档

准备好开始了吗?

是否有准备好进行规划的防雷项目?
与我们联系,了解我们如何利用防雷解决方案、专业知识或产品提供帮助。

联系我们