Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH19871.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

GEM 接地增强材料

接地增强材料 (GEM) 是一种优良的导电材料,可帮助您解决最棘手的接地难题。这种材料在传导性不佳的位置十分适用,比如岩石地面、山顶和砂土。GEM 可有助于显著减少接地电阻和阻抗测量值。此外,在使用常规方法无法取得满意效果的地方GEM 还可减小接地系统的尺寸。GEM 在安装后可以保持传导性,无需维护、定期充填或依靠水源。

GEM 已通过第三方测试验证,符合 IEC® 62561-7。该标准首次引入了一项评估接地增强材料的电气性能和腐蚀的行业基准。

nVent ERICO 推出 GEM 计算器软件,该软件可提供常见 GEM 应用的电阻率值并帮助估算装置的 GEM 需求量。软件支持四种操作语言 (英语、西班牙语、法语和德语),可执行英制或公制计算。ERICO 网站 (erico.com) 提供 GEM 计算器软件下载。

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

单位重量 25 lb
已复制数据
公制   |   英制
每袋 GEM 覆盖的接地导体的预计直线英尺数
开槽宽度 GEM 总厚度
10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 1.0 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.4 m' 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.3 m 0.3 m 0.2 m
推荐规格
参数 推荐值 测试方法
标准合规性 完全符合  IEC 62561-7 EPA 毒性  特性溶出  程序 (TCLP),  测试方法 1311
溶出 砷 < 1.5 毫克/升,钡 < 60 毫克/升,  镉 < 0.15 毫克/升,铬 < 3.0 毫克/升,  铅 < 1.5 毫克/升,汞 < 0.06 毫克/升,  硒 < 1.0 毫克/升 EC 62561-7 EN 12457-2
硫含量 < 2% ISO 14869-1
电阻率 粉末 < 2 欧姆-厘米 混合及固化材料 < 20 欧姆-厘米 压粉  符合 ASTM G187-12 根据 ASTM D991-89  混合和固化
腐蚀性能 对于镀铜接地电极,  极化电阻应 > 8 欧姆 x 平方米(严苛环境下) 对于镀锌接地电极,  极化电阻应 应 > 7.6 欧姆 x 平方米(严苛环境下) IEC 62561-7,第 5.5 节,  严苛环境
抗弯强度 300-450 磅/平方英寸 [2070-3100 千帕] ASTM C293
抗压强度 100-200 磅/平方英寸 [690-1390 千帕]  672 小时固化时间后 ASTM C109
回填接地棒的 GEM 的预计袋数,密度 63.5 磅/平方英尺  (1,017 千克/平方米)
孔直径 英尺 英尺 英尺 英尺 英尺 英尺
英寸 厘米 5 1.5 6 1.8 8 2.4 10 3 15 4.6 20 6.1
4 10.2 2 2 2 3 4 5
6 15.2 3 3 4 5 8 10
8 20.3 5 6 8 9 14 18
10 25.4 7 9 12 14 21 28
12 30.5 10 12 16 20 30 40
应用场景图片 资源 视频
How to Install: nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM)

Play

nVent ERICO GEM vs. Competitive Ground Enhancement Materials

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道