电源浪涌保护
现代工业在很大程度上依赖电子自动化来提高生产力,确保安全以及提供经济效益。然而,电源电路通常会因来自电力负载切换、电气噪声甚至偶尔诱发的电脉冲的电气干扰而受到严重污染。工业设备发生暂时故障或永久性故障造成的安全后果和经济后果是不可容忍的,因此应在重要的电源电路上安装保护装置。
nVent ERICO 提供整套浪涌保护装置,该套装置可协调为分阶段进行的高效电气保护计划。
nVent ERICO 提供采用协作式方法的电源浪涌保护解决方案,防护的第一阶段是在电源进线口安装主要保护装置,在分支配电盘安装第二级保护,在其他有需要的位置分别安装应用。
已应用过滤器 1
产品 | 88 个结果223 商品)

紧凑型 TDX 面板保护装置,50 kA
紧凑型面板浪涌保护装置,50 kA。

浪涌分流器,10 kA 单模

TDX 平槽滤板
用于干墙后安装的冲洗板套件。

DT 面板保护器 (B), 120 kA
DTX120 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合 cUL 1449 标准,可针对危害性瞬变和浪涌电流提供特优保护,尤其是在 1 类和 2 类安装位置。

进线口抑制器 (F), 160 kA
经济型一级浪涌保护,其浪涌滤波器非常适合设施进线口的保护。

瞬态浪涌滤波器
nVent ERICO Critec 瞬态浪涌滤波器 (TSF) 产品系列经 UL 正式鉴定,符合 IEC 标准,是保护 PLC 控制器、SCADA 系统、电机控制中心和其他过程控制系统的紧凑型可维修解决方案。

浪涌抑制滤波器 N 系列,单相
高性能保护,结合了火花隙技术和瞬态识别 (TD) 技术。

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,1+0 模式
DT1 系列为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。

DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.

TDS130 替换模块
TDS130 系列的替换模块。

PVT1 光伏浪涌保护等级 I + II
独特设计,用于保护直流输入侧的集中式太阳能逆变器和组串箱。