Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

DIN 轨浪涌保护

DIN 轨浪涌保护
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 应用
筛选器1

已应用过滤器 1

查看所有筛选器 (1)

子类别

瞬态识别浪涌分流器

瞬态识别浪涌分流器

太阳能浪涌保护装置

太阳能浪涌保护装置

DT1M DIN 轨浪涌保护 I+II 类 25 kA

DT1M DIN 轨浪涌保护 I+II 类 25 kA

DT1 系列 DIN 轨浪涌保护器,I+II 类 12.5 kA

DT1 系列 DIN 轨浪涌保护器,I+II 类 12.5 kA

DT2 系列 DIN 轨浪涌保护器,II 类

DT2 系列 DIN 轨浪涌保护器,II 类

EDT2 系列加强型瞬态识别浪涌保护器

EDT2 系列加强型瞬态识别浪涌保护器

浪涌分流器

浪涌分流器

火花隙转向器

火花隙转向器

浪涌保护滤波器

浪涌保护滤波器

产品 | 49 个结果121 商品)

PH39801.jpg image

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式

The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,1+0 模式

DT1 系列为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。
PH35412.jpg image

TDS130 替换模块

TDS130 系列的替换模块。
PH1566.jpg image

浪涌分流器,10 kA 单模

PH39805.jpg image

PVT1 光伏浪涌保护等级 I + II

独特设计,用于保护直流输入侧的集中式太阳能逆变器和组串箱。
TSF

瞬态浪涌滤波器

nVent ERICO Critec 瞬态浪涌滤波器 (TSF) 产品系列经 UL 正式鉴定,符合 IEC 标准,是保护 PLC 控制器、SCADA 系统、电机控制中心和其他过程控制系统的紧凑型可维修解决方案。
PH38671.jpg image

DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
PH41279.jpg image

DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式, 100kA

DT2 系列 DIN 导轨浪涌保护器可在 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中提供可靠和有效的电压瞬变保护。
PH41279.jpg image

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式, 100kA

EDT2 1+0 模式、100 kA 增强型瞬态识别浪涌保护器可在 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中提供可靠的电压瞬变保护。
PH1597.jpg image

DSD 替换模块,20 kA

PH1590.jpg image

浪涌分流器,15 kA 三模

PH34138.jpg image

DIN 轨浪涌滤波器

DIN 轨浪涌保护滤波器。