DT1M DIN 轨浪涌保护 I+II 类 25 kA


DT1M DIN 轨浪涌保护 I+II 类 25 kA
浪涌和电压瞬变是导致昂贵的电子设备故障和业务中断的主要原因。 设备器件的损坏可能导致资本支出(例如计算机和通信设备)的损失,以及由于计划外系统停机而导致的收入和利润的相应损失。¶nVent ERICO提供多种系列的浪涌保护装置(SPD),可广泛应用于不同配电系统,使其免受瞬态电压影响,从而提供可靠的保护。DT1M系列DIN导轨浪涌保护器可在IEC I类(25kA)环境中提供可靠而有效的电压瞬变保护。DT1M系列经过测试并独立通过IEC标准认证,在严苛的IEC I类环境中保持一系列紧凑,安全和高性能等特点,适用于各种应用中的浪涌保护。
此外,nVent ERICO DT1M系列凭借创新和独特的技术使自己在竞争中脱颖而出。 这项技术进步拥有类似火花间隙,具有灭电流特性的压敏电阻(MOV)。 使得DT1M系列比同类竞争产品缩小50%空间,并且可以与任何II类或III类SPD协调使用。
此外,nVent ERICO DT1M系列凭借创新和独特的技术使自己在竞争中脱颖而出。 这项技术进步拥有类似火花间隙,具有灭电流特性的压敏电阻(MOV)。 使得DT1M系列比同类竞争产品缩小50%空间,并且可以与任何II类或III类SPD协调使用。
详情
资源
视频
功能
- 类似火花间隙,具有灭电流特性的压敏电阻(MOV)
- 可以与任何II类或III类SPD协调使用
- 续流限定,16 A gG保险丝不会跳闸
- 紧凑、高浪涌额定可插拔设计,使用最小的 DIN 轨道宽度
- 固定夹可确保提升抗振动和冲击性能
- 采用红色/绿色状态指示和转换触点标准,实现远程监控
- Inclusief thermische uitschakeling voor veilig einde levensduur
技术参数
手册
认证
CE, ERICO DT1M
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。