nVent ERICO压接连接器- C型压接紧固夹
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
详情
应用场景图片
资源
相关产品
功能
- C型压接紧固夹设计特性使其能够适配多种不同规格的导线
- 模具可与nVent及其它制造商的压接工具兼容
- C型压接紧固夹采用多用途设计,适合众多不同的作业现场和导线布局
- 重复连接可在几分钟内完成,安装快速且简便
- 所采用的氧化抑制剂含有铜微粒,可改善连接器拔出强度,同时降低铜端接的工作温度
- 安装模具在完成连接后留下一个压痕,以便于查验
- 通过了UL 467和CSA认证测试
技术参数
认证
UL KDER E6207
English
ANSI/UL 467
UL KDER E6207
ANSI/UL 467
UL ZMVV E6207
English
ANSI/UL 486A-486B
UL ZMVV E6207
ANSI/UL 486A-486B
CSA 4414-04 29601
English
CSA C22.2 No. 41
CSA 4414-04 29601
CSA C22.2 No. 41
CSA 6223-02 29601
English
CSA C22.2 No. 65
CSA 6223-02 29601
CSA C22.2 No. 65
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。