卷边压缩工具及模具 卷边压缩工具及模具 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 应用 电源连接件 (74) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 卷边压缩工具及模具查看所有筛选器 (1) 子类别卷边压缩工具详情卷边压缩模具详情 产品 | 12 个结果75 商品) M2 类卷边压缩工具模具 模具,用于构建适合绞合导体的压接电缆接线片连接。 详情 脚踏泵式卷边压缩工具 脚踏液压工具,用于构建适合绞合导体的压接电缆接线片连接。 详情 M3 类卷边压缩工具模具 适用于压接宽度为 0.4 英寸的电缆接线片和连接器的压接压缩工具模具。 详情 液压重型卷边压缩工具 手动液压压接压缩工具,用于重型应用和 800 千圆密耳以下绞合导线。 详情 M4 类卷边压缩工具模具 适用于压接宽度为 0.67 英寸的电缆接线片和连接器的压接压缩工具模具。 详情 液压卷边压缩工具 手动液压压接压缩工具,可提供较大压力,适用于 600 千圆密耳以下的绞合导线。 详情 ML 类卷边压缩工具模具 适用于压接宽度为 0.2 英寸的电缆接线片和连接器的压接压缩工具模具。 详情 手动卷边压缩工具 手持式六角形压接工具,用于压缩 600 千圆密耳以下的绞合导线。 详情 电池供电型卷边压缩工具 电池供电液压工具,用于构建适合绞合导体的压接电缆接线片连接。 详情 卷边压缩工具电池 适用于 3B 和 MLB 压接压缩工具的高性能 18 伏 DC 锂离子电池。 详情 卷边压缩工具电池充电器 通用充电器,使用 18 伏直流锂离子电池为压接压缩工具充电。 详情 压缩工具 手动压缩工具,用于压缩 3/16" 绞合导线或实心导线。 详情