商业和工业应用
商业和工业建筑的接地、连接、防雷和浪涌保护。
商业和工业建筑要求电气连接和保护解决方案更加高效,以防止人员和财产受到伤害。使用了解您独特项目要求的接地、连接和电气连接领导者提供的经验证的解决方案,更轻松地保护从建筑物到塔楼、工厂到仓库的一切。
我们通过解决所有类型的过电流挑战,建立了安全性和一致性的声誉,从摩天大楼的防雷到接地金属屋顶,再到为所有类型的商业和工业设施设计有效的浪涌保护系统。
信任 nVent ERICO,因为它的产品符合 UL 和 IEC 标准,可以提高您下一个建筑项目的安全性。
应用

水处理厂

工业设施

配送中心

商业建筑
接地与连接
我们采取系统的方法,从一开始就最大限度地减少瞬变所造成的威胁。商业建筑和工业结构可从充分考虑电源浪涌和雷击风险的协调电气保护计划中受益。我们为结构工程师和建筑承包商提供设计有效解决方案所需的一切,以及在任何项目阶段为您提供帮助的专业知识。
防雷系统
我们的防雷系列包括不同的选项,以防止对商业和工业建筑造成昂贵的损坏。
- System 1000 包括三种避雷针型号和附件,其设计符合法国 NF C 17-102 标准的要求。
- System 2000 是一套经过特别设计的系列产品,包括避雷针、引下线和配件,符合欧洲 IEC 62305、美国 UL 96 和 NFPA 780 标准。
- System 3000 是一种技术先进的防雷系统,根据搜集体积法 (CVM) 提供高效的避雷针布置。
我们了解建筑业的最新要求。如果您需要快速的技术建议或全面的项目帮助,nVent ERICO 可以提供以下帮助:
- 塔楼和高层建筑防雷组件的定制设计。
- 建筑混凝土地基的计算机接地布局和分析。
- 为工程师和承包商提供的广泛的培训和咨询服务。
- 减轻风险并改进电气保护系统设计的定制计划。
- 本地现场支持。
浪涌保护
现代工业在很大程度上依赖电子自动化来提高生产力,确保安全以及提供经济效益。然而,电源电路通常会因电力负载切换产生的电气干扰、电气噪声以及偶尔诱发的电脉冲而受到严重干扰。由于工业设备的暂时性或永久性故障造成的安全和经济后果是不可容忍的,因此应在关键电源电路上安装保护装置。nVent ERICO 提供一整套浪涌保护装置,这些装置可以结合到一个有效的阶段性电气保护计划中。
nVent ERICO 提供采用协作式方法的电源浪涌保护解决方案,防护的第一阶段是在电源进线口安装主要保护装置,随后在分支配电盘安装第二级保护装置,必要时在使用点的应用处安装保护装置。
nVent ERICO 拥有超过 100 年的行业经验,致力于提供广泛的电气保护系统规格、安装和维护培训,以确保最佳性能和合规性。
nVent ERICO 是一家 RCEP 国家实时指导技术培训提供商,有权针对培训活动发布 PDH,并提供以下课程:
- 接地与连接
- 浪涌保护
- 防雷
了解更多
准备好开始了吗?
联系我们,了解有关我们的接地、连接和防雷解决方案、专业知识或产品的更多信息。