接地母线
在故障和瞬态条件下,必须实施规范的等电位连接,以在工作接地与设备之间建立等电位面。该等电位面可提供接近于零的电压差,并且有助于在这些事件发生期间对人员和设备实施保护。接地棒或等电位连接棒是目前正在使用的最受欢迎的等电位连接产品。接地棒可以提供方便的单点接地和连接位置。导体通过 nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺被焊接到接地棒上,或使用接线片以机械方式固定导体。
nVent 可以定制设计和制造接地棒。此外,产品供应范围还包括符合 TIA/EIA® 607 要求和 BICSI® 建议的 TMGB 接地棒。我们的周边总线系统允许快速、轻松地进行晕圈式和其他周边接地方案的现场安装。
我们的计算和选型工具可在线获取。请联系您的 nVent ERICO 代表或在线注册。
已应用过滤器 1
产品 | 21 个结果692 商品)









Electrical Earth Bar with Enclosure