Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH5871.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERICO Cu-Bond 复合电缆

nVent ERICO Cu-Bond 是一种裸露型同心绞合导体,由外围镀锡铜电镀钢材(可以保护和隐藏内部铜绞合线)组成。

这种导体非常适用于暴露在外的电力接地应用(由于采用了镀锡外部绞合导线,可能会发生铜线被盗的情况)。使用手动工具很难切割这种导体,但由于采用了铜芯线,与其他防盗导体相比更易于安装。外部绞合线带有磁性,可以进一步阻止小偷盗取铜线。

CC5A05CB(19 股)与 4 AWG (25 mm²)、CC5A20CB 与 2/0 AWG (70 mm²) 以及 CC5A40CB 与 4/0 AWG (120 mm²) 具有同等的电力方面性能。这些导体非常适用于输电塔、电线杆,以及各种地面标高以上和地面标高以下的接地应用。

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

材料 铜;铜-Bonded Steel
完成 镀锡
已复制数据
公制   |   英制
ERICO CU-BOND 复合电缆的 ERICO CADWELD 连接
部件编号 ERICO CU-BOND 复合电缆 ERICO CADWELD 焊药 ERICO CADWELD PLUS 焊药 ERICO CADWELD 连接类型 连接端 手柄夹
SSCS1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 SS T1 电缆 L160
SSCS5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 SS T2 电缆 L160
SSCS7 CC5A40CB 150 150PLUSF20 SS T3 电缆 L160
GRC16S1 CC5A05CB 65 65PLUSF20 GR 5/8 英寸铜焊连接接地棒 L160
GRC16S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR 5/8 英寸铜焊连接接地棒 L160
GRC16S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR 5/8 英寸铜焊连接接地棒 L160
GRC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GR 3/4 英寸铜焊连接接地棒 L160
GRC18S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR 3/4 英寸铜焊连接接地棒 L160
GRC18S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR 3/4 英寸铜焊连接接地棒 L160
GLCCES1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 GL B121CE 或 B122CE 接线片 L160
GLCCES5 CC5A20CB 45 45PLUSF20 GL B121CE 或 B122CE 接线片 L160
GLCCES7 CC5A40CB 65 65PLUSF20 GL B121DE 或 B122DE 接线片 L160
GTC16S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT 5/8 英寸铜焊连接接地棒 L160
GTC16S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT 5/8 英寸铜焊连接接地棒 L160
GTC16S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT 5/8 英寸铜焊连接接地棒 L160
GTC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT 3/4 英寸铜焊连接接地棒 L160
GTC18S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT 3/4 英寸铜焊连接接地棒 L160
GTC18S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT 3/4 英寸铜焊连接接地棒 L160
LACS1CE CC5A05CB 45 45PLUSF20 LA B101CEOL 或 B102CEOL 接线片 L160
LACS5CE CC5A20CB 65 65PLUSF20 LA B101CEOL 或 B102CEOL 接线片 L160
LACS7DE CC5A40CB 90 90PLUSF20 LA B101DEOL 或 B102DEOL 接线片 L160
导体尺寸
电缆 直径(英寸) 直径(毫米) 横截面(平方毫米)
35 平方毫米  0.305 7.8 35
CCA05CB 0.32 8.1 33.2(钢)/6.8(铜)
1 AWG 0.332 8.4 42.4
50 平方毫米  0.365 9.3 50
95 平方毫米  0.505 12.8 95
CC5A20CB 0.524 13.3 43.6(钢)/49.9(铜)
4/0 AWG 0.528 13.4 107.2
120 平方毫米  0.567 14.4 120
300 千圆密耳  0.63 16 152.1
150 平方毫米  0.63 16 150
CC5A40CB 0.651 16.5 56.0(钢)/86.9(铜)
350 千圆密耳 0.681 17.3 177.3
185 平方毫米  0.7 17.8 185
应用场景图片 资源 相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道