数据和信号浪涌保护
雷电或感应浪涌可能会破坏或危及信号通信系统和数据。nVent ERICO 提供多个系列的数据和信号浪涌保护装置,旨在为设备提供针对感应浪涌的瞬态保护。这些保护装置也非常适合用于保护工业设备,并且体积小巧,具有很高的浪涌承载能力。nVent ERICO 数据和信号浪涌保护提供了一个完整的解决方案,可以避免出现损坏、停机和电源中断的情况。
已应用过滤器 1
产品 | 22 个结果65 商品)

高速数据线保护装置
          通过主要保护装置或者主要/次级保护装置组合实现多级保护。
        

UTB 替换模块,单对
          多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备。
        

通用瞬态屏障,单对
          浪涌保护通用瞬变抑制器,单对。
        

闭路电视保护装置
          闭路电视 (CCTV) 浪涌保护。
        

UTB 替换模块,单对隔离接地
          多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备。
        

通用瞬态屏障,单对绝缘接地
          紧凑型设计的通用瞬态屏障提供低压电路和传感器保护。
        

同轴浪涌保护器
          同轴浪涌保护。
        

数据设备保护装置
          数据设备的浪涌保护。
        

订户线保护装置,单级
          通过主要保护装置或者主要/次级保护装置组合提供单级保护。
        

通用瞬态屏障,单对 LED

UTB 替换模块,单对 LED
          UTB 替换模块, Single Pair LED.
        

LAN 浪涌保护器
          Surge protection device provides protection to Local Area Networks (LAN) against overvoltages and electrostatic discharges.