详情
资源
CAD
功能
- 简单的插件安装
- 同时提供安装架和飞线接地
- 低插入损耗和回波损耗
- 较宽的工作频谱
技术参数
| 电容 | 1.5 pF |
| 绝缘电阻 | 10 |
| 最大放电电流 (Imax),每个模式 | 20kA 8/20 μs |
| 冲击寿命 | 400 @ 500 A 10/1000 μs |
| 温度 | -40 to 194 °F |
| 温度 | -40 to 90 °C |
| 频率 | 0 - 3 GHz |
| 外壳防护等级 | IP 20;NEMA®-1 |
| 外壳材料 | 金属 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。