Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

储能

储能系统电气解决方案

适用于电池供电技术和替代技术的接地、接线、雷电和浪涌保护

选择能够提供符合 UL 和 IEC 标准的接地、接线和电源连接解决方案的领先提供商,保护您的储能系统免受雷电和浪涌损害。

nVent ERICO 为您提供当今众多电池供电、热能和压缩空气储能技术中采用的电气和过电流保护产品。获得确保安全可靠运行所需的所有组件,包括电池连接件、柔性铜母线、配电块、接地编织线和浪涌保护装置。

储能互动工具

点击下图,然后点击每个区域,以了解有关 nVent 储能解决方案的更多信息。

Energy Storage Virtual World Rendering
Energy Storage Brochure Cover

nVent 电气和紧固储能解决方案手册

下载 nVent 储能手册,了解 nVent ERICO 产品及更多相关信息。

立即下载

接地解决方案


保护储能系统和人员需要系统的方法,从根本上最大程度降低瞬变造成的威胁。我们将通过可靠的方法和产品帮助您保护投资。

Grounding Busbar

接地母线

在故障和瞬变条件下,要想在维修接地和设备之间形成等电位面,务必要正确连接。我们提供标准尺寸的接地母线,并可根据您的规格定制设计。

了解更多

Person Installing Ground Rod and Coupler

接地棒和接地连接器

从行业首屈一指的铜包接地棒到实心铜、不锈钢和镀锌棒,我们致力于为您提供可靠的接地棒解决方案,包括接地连接器。

了解更多

Cadweld Connection

接地连接器

nVent ERICO Cadweld 放热焊接连接提供不会松动或腐蚀的永久性分子键。连接的设计目的是,在储能装置的使用寿命内保持这种连接,并通过 IEEE 837 认证。

nVent ERICO 还提供接地与连接编织带以及其他机械接地连接器,用于正确连接储能系统。

了解更多

Theft Deterrent Cable

防盗接地解决方案

防盗复合电缆是一种导体,其功能类似于铜导体,但包含一层难以切割的外层钢。这类导体非常适用于配电接地线暴露在外的储能应用。

了解更多

防雷系统


我们的防雷系列包括传统和增强型选项,可防止对您的储能系统和电池连接造成昂贵的损坏。

System 1000 Parts

nVent ERICO System 1000

System 1000 包括三种避雷针型号和附件,其设计符合法国 NF C 17-102 标准的要求。

立即开始

System 2000 Parts

nVent ERICO System 2000

System 2000 包括符合欧洲 IEC 62305、美国 UL 96 和 NFPA 780 标准的系列避雷针、引下线和配件。

立即开始

System 3000 Parts

nVent ERICO System 3000

System 3000 是一种技术先进的防雷系统,根据搜集体积法 (CVM) 提供高效的避雷针布置。

立即开始

浪涌保护装置


开关电力负荷引发的电气干扰、电气噪声或偶尔诱发的瞬变经常会对电力、控制和通信电路造成破坏。nVent ERICO 的浪涌保护装置可帮助您免遭危险过电流事件造成的危害

Surge Protection Parts

从交流到直流,我们的工程师可以为您的储能应用提供技术建议和全面的设计协助。我们通过以下项目帮助确保可靠的储能:

  • 用于流量、铅酸、镍镉、镍金属、锂离子、锂聚合物和熔盐电池技术的电气连接和保护产品。
  • 用于氢能、热能、飞轮能、电容器和压缩空气储能系统的接地与连接解决方案。
  • 大多数 nVent ERICO 组件的 UL 认证。
  • 提供本地能力和支持的全球员工队伍。

了解更多

Have an energy storage system that's ready for planning? Get in contact and let us know how we can assist with our energy storage system electrical solutions, expertise or product offering.